MAX15258
推荐用于新设计带有I2C数字接口的高压多相升压控制器
面向高功率升压/反相降压-升压应用设计的可扩展多相控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 宽工作范围
- 用于升压配置的输入电压范围为8V至76V,用于反相降压-升压配置的输入电压范围为-8V至-76V
- 除输入电压之外,输出电压范围为3.3V至60V
- 支持单相/双相/三相/四相操作
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
- 高集成度缩小了设计尺寸
- 多相多控制器同步和交错
- 输出电压检测电平转换器
- I2C 数字接口
- 可编程内部 VREF
- 可编程过流故障限值
- 回读功能用于VIN、VOUT和相电流报告
- 故障状态
MAX15258是一款具有I2C数字接口的高压、多相升压控制器,可在单相或双相升压/反相-降压-升压配置中支持多达两个MOSFET驱动器和四个外部MOSFET。两个器件可以堆叠起来实现三相或四相操作。配置为反相-降压-升压转换器时,MAX15258具有一个内部高压FB电平转换器,用于对输出电压实施差分检测。输出电压可通过1V至2.2V REFIN或I2C数字接口进行动态设置。
开关频率的控制方式是通过外部电阻来调节内部振荡器,或将稳压器与外部时钟同步。该器件可支持120kHz至1MHz的开关频率。当两个器件堆叠成为用于三相或四相操作的控制器目标时,需要连接两个器件的SYNC引脚以确保时钟同步和相位交错。该控制器具有专门的使能/输入欠压闭锁(EN/UVLO)引脚,用于进行灵活的电源时序配置。
MAX15258有一个专门用来调节内部斜率补偿的RAMP引脚。该器件具有可调的过流保护功能。该器件集成了电流检测放大器,可准确测量外部检测电阻上的每相电流,从而实施准确的相位均流。该控制器还提供输出过压、输入欠压和热关断保护功能。
应用
- 通信
- 工业
- 多相升压
参考资料
数据手册 1
技术文章 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX15258ATX+ | LFCSP | ||
| MAX15258ATX+T | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX15258ATX+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15258的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论