LTC3429
量产具有输出断接功能的 600mA、500kHz 微功率同步升压型转换器
- 产品模型
- 4
概述
- 效率高达 96%
- 真正的输出负载断接
- 涌入电流限制和内部软起动
- 低压启动:0.85V
- IQ ~ 20uA 的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 在轻负载时连续开关 (LTC3429B)
- 内部同步整流器
- 电流模式控制和内部补偿
- 短路保护
- 500kHz 固定频率开关操作
- 输入范围:0.5V 至 4.4V
- 输出范围:2.5V 至 4.3V (采用肖特基二极管时可高至 5V)
- 停机电流:<1uA
- 抗振铃控制较大限度地减少了 EMI
- 纤巧型外部组件
- 扁平 (高度仅 1mm) 的 SOT-23 封装
LTC®3429 是一款高效、同步、固定频率、升压型 DC/DC 转换器,它采用 6 引脚扁平 ThinSOT™ 封装,并具有真正的输出负载断接、涌入电流限制和软起动功能。该器件能够提供 100mA (由单节 AA 电池) 或者 250mA (由两节 AA 电池) 电流以及一个 3.3V 输出。
500kHz 的开关频率允许采用纤巧而扁平的电感器和陶瓷电容器,从而较大限度地减小了整体解决方案的占板面积。电流模式 PWM 控制和内部补偿的运用减少了外部组件的数目,由此节省了珍贵的电路板面积资源。在轻负载条件下,LTC3429 自动切换至节能的突发模式操作。抗振铃控制电路通过在不连续工作模式中对电感器进行阻尼而使 EMI 问题得以缓解。
该器件还具有 1uA 以下的低停机电流。真正的输出断接功能使得输出能够在停机模式中被完全放电。另外,它还可在启动期间对涌入电流加以限制,从而较大限度地减小了输入电源所承受的浪涌电流。
应用
- MP3 播放机
- 数码相机
- LCD 偏置电源
- 掌上型仪表
- 无线手机
- GPS 接收机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC3429BES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3429BES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3429ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3429ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3429
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。