LT8338

推荐用于新设计

具有直通功能的40V、1.2A微功耗同步升压转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:3.0V 至 40V
  • 低静态电流 Burst Mode® 操作
    • <6μA IQ
    • <20mVP-P 输出纹波
  • 高效同步操作
  • 单片 40V、240mΩ 电源开关
  • 100% 占空比 PassThru 模式,用于升压预调节应用
  • 可调并且可同步:300kHz 至 3MHz
  • 扩频以降低 EMI/EMC 辐射
  • 准确的 EN/UVLO
  • 内部补偿
  • 20MΩ 内部反馈分频器
  • 输出电压高达 40V
  • 采用 10 引脚 MSOP 封装
  • AEC-Q100 汽车认证正在进行中
LT8338
具有直通功能的40V、1.2A微功耗同步升压转换器
LT8338 Application Circuit LT8338 Pin Configuration LT8338 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2907A

LT8338 | 1.2A, 42V微功耗同步升压转换器

产品详情

演示电路DC2907A内置LT8338,这是一款采用散热增强型10引脚塑料MSOP封装的低IQ同步升压转换器。DC2907A设计用于将4 V至16 V电源转换为24V输出,最大负载电流为460mA ,具体取决于输入电压。其设计开关频率为2.2MHz。

DC2907A包含可选跳线JP1,有助于选择五种操作模式中的任何一种。默认设置为突发工作模式。

该转换器具有展频(SSFM)特性。安装在PCB上的输入和输出滤波器有助于抑制EMI噪声,但使用SSFM可以更轻松地通过针对汽车的CISPR25 5级传导和电磁辐射测试。要对该转换器进行EMI评估,需使用输入滤波器,可通过将输入源连接到VEMI端子,并选择Burst+SSFM JP1设置来实现。

并非所有应用都需要EMI滤波器。为了减少零件数量并降低BOM成本,可以去除EMI滤波器。为此,请用零欧姆跳线替换FB1和FB2,并移除原理图中虚线矩形内的所有输入和输出滤波器组件,以及C1和C13。

为实现更大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参阅数据手册的 “散热考量” 部分。

“性能概览”部分详细介绍了DC2907A在室温下的额定值。LT8338数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须将数据手册与DC2907A快速入门指南配合阅读。

LT8338采用散热增强型10引脚塑料MSOP封装。

DC2907A
LT8338 | 1.2A, 42V微功耗同步升压转换器
DC2907A Proper Measurement Equipment Setup DC2907A Evaluation Board DC2907A Evaluation Board - Top View DC2907A Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT8338的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览