LT8334

推荐用于新设计

配备 5A, 40V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 宽输入电压范围:2.8V 至 40V
  • 超低静态电流和低纹波 Burst Mode® 操作:IQ = 9μA
  • 5A, 40V 电源开关
  • 通过单一反馈引脚进行正或负输出电压编程
  • 可编程频率(300kHz 至 2MHz)
  • 可与外部时钟同步
  • 适用于低 EMI 的展频(SSFM)
  • 可通过 BIAS 引脚提高效率
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过流和过热保护
  • 耐热性能增强型 12 引脚、4mm × 3mm DFN 封装
LT8334
配备 5A, 40V 开关的低 IQ 升压/SEPIC/反相转换器
LT8334 Application Circuit LT8334 Pin Configuration LT8334 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-LT8334-AZ

LT8334 | 配备5A、40V开关的低IQ升压/SEPIC/反相转换器

产品详情

评估电路EVAL-LT8334-AZ内置采用SEPIC配置的LT8334。它以2MHz的开关频率运行,旨在将3V至26V电源转换为12V输出。该转换器可输出高达2.2A的电流,具体取决于输入电压(有关最大输出电流与VIN的关系曲线,请参见用户指南中的图3)。

该评估电路具有展频(SSFM)功能、EMI滤波器和可选EMI屏蔽空间,以提供最佳EMI性能。此PCB布局已针对良好的EMI性能和小解决方案尺寸进行优化。该评估板包含可选跳线JP1,以帮助选择所需的SYNC引脚工作模式。在轻载下可以选择脉冲跳跃或低纹波突发工作模式以提高效率。

LT8334升压/SEPIC/反相转换器IC在2.8V至40V的输入范围内工作,适合汽车、电信和工业应用。该转换器提供300kHz至2MHz的可调及可同步频率范围,具有SSFM选项。LT8334具有其他常见功能,例如软启动、偏置引脚、输入欠压闭锁。该IC在突发工作模式下的低静态电流低至9 μA,在关断模式下的静态电流低至1 μA,是电池供电系统的理想选择。LT8334装配在散热增强型、12引脚、4 mm × 3 mm DFN封装内。

数据手册提供了完整的器件、操作说明和应用信息。必须将数据手册与EVAL-LT8334-AZ演示手册配合阅读。

EVAL-LT8334-AZ
LT8334 | 配备5A、40V开关的低IQ升压/SEPIC/反相转换器
EVAL-LT8334-AZ Evaluation Board EVAL-LT8334-AZ Evaluation Board - Top View  EVAL-LT8334-AZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

近期浏览