LT3503
量产采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1A、2.2MHz 降压型开关稳压器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 宽输入范围:3.6V 至 20V
- 从 11V 至 18V 输入产生 5V/1.2A 输出
- 从 7.2V 至 18V 输入产生 5V/1A 输出
- 从 8.5V 至 12V 输入产生 3.3V/1.2A 输出
- 从 5.5V 至 12V 输入产生 3.3V/1A 输出
- 固定频率操作:2.2MHz
- 输出可调节到低至 780mV
- 具坚固的抗短路性能
- 采用纤巧型电容器和电感器
- 软启动
- 在内部进行补偿
- 低停机电流:<2μA
- 低 VCESAT 开关:400mV (在 1A)
- 耐热性能增强型 2mm x 3mm 6 引脚 DFN 扁平封装
LT®3503 是一款电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,该器件具有一个内部 1.45A电源开关。3.6V 至 20V 的宽工作输入电压范围使得 LT3503 非常适合对来自多种电源的功率进行调节。其高工作频率允许使用纤巧、低成本的电感器和陶瓷电容器,因而产生低的可预知输出纹波。
逐周期电流限制提供了针对短路输出的保护作用,而软启动功能则消除了启动期间的输入浪涌电流。低电流 (<2μA) 停机模式提供了输出断接,从而在电池供电型系统中实现了简易的电源管理。
Applications
- 汽车电池调节
- 工业控制电源
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
- 电池供电型设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LT3503EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT3503EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3503
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LT3503的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论