Обзор

Особенности и преимущества


  • Complete Switch Mode Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 36V
  • 500mA Output Current
  • 0.8V to 5V Output Voltage
  • Fixed 1.1MHz Switching Frequency
  • Current Mode Control
  • (e4) RoHS Compliant Package with Gold Pad Finish
  • Programmable Soft-Start
  • Tiny, Low Profile (11.25mm × 6.25mm × 2.82mm) Surface Mount LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8021 is a 36VIN 500mA, step-down DC/DC μModule® (power module). Included in the package are the switching controller, power switches, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 3V to 36V, the LTM8021 supports an output voltage range of 0.8V to 5V, set by a single resistor. Only an output and bulk input capacitor are needed to finish the design.

The low profile package (2.82mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. A built-in soft-start timer is adjustable with just a resistor and capacitor.

The LTM8021 is packaged in a thermally enhanced, compact (11.25mm × 6.25mm) and low profile (2.82mm) overmolded Land Grid Array (LGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8021 is RoHS compliant.

Applications

  • Automotive Battery Regulation
  • Power for Portable Products
  • Distributed Supply Regulation
  • Industrial Supplies
  • Wall Transformer Regulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8021

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTM8021 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.