Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 3V to 80V
- Low Quiescent Current: 30μA
- Low Dropout Voltage: 300mV
- Output Current: 50mA
- Thermally Enhanced 8-Lead MSOP Package
- No Protection Diodes Needed
- Fixed Output Voltage: 5V (LT3010-5)
- Adjustable Output from 1.275V to 60V (LT3010)
- 1μA Quiescent Current in Shutdown
- Stable with 1μF Output Capacitor
- Stable with Aluminum, Tantalum or Ceramic Capacitors
- Reverse-Battery Protection
- No Reverse Current Flow from Output
- Thermal Limiting
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT3010 is a high voltage, micropower low dropout linear regulator. The device is capable of supplying 50mA output current with a dropout voltage of 300mV. Designed for use in battery-powered or high voltage systems, the low quiescent current (30μA operating and 1μA in shutdown) makes the LT3010 an ideal choice. Quiescent current is also well controlled in dropout.
Other features of the LT3010 include the ability to operate with very small output capacitors. The regulators are stable with only 1μF on the output while most older devices require between 10μF and 100μF for stability. Small ceramic capacitors can be used without the necessary addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection.
The device is available in a fixed output voltage of 5V and as an adjustable device with a 1.275V reference voltage. The LT3010 regulator is available in the 8-lead MSOP package with an exposed pad for enhanced thermal handling capability.
APPLICATIONS
- Low Current High Voltage Regulators
- Regulator for Battery-Powered Systems
- Telecom Applications
- Automotive Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3010 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.