Обзор
Особенности и преимущества
- Incorporates HDMI v1.4 features, including 3D video support
- 165 MHz supports all video formats up to 1080p and UXGA
- Supports gamut metadata packet transmission
- 3D video ready
- Programmable, 2-way color space converter
- Supports standard S/PDIF for stereo linear pulse code modulation (LPCM) or compressed audio up to 192 kHz
- High bit rate (HBR) audio
- 5 V tolerant I2C and Hot Plug™ detect (HPD) I/Os, no extra device needed
- No audio master clock needed for supporting S/PDIF and I2S
Подробнее о продукте
The ADV7513 is a 165 MHz, High-Definition Multimedia Interface (HDMI®) transmitter that is ideal for DVD players/ recorders, digital set-top boxes, A/V receivers, gaming consoles, and PCs.The digital video interface contains an HDMI v1.4/DVI v1.0-compatible transmitter and supports all HDTV formats. The ADV7513 supports HDMI v1.4-specific features, including 3D video. The ADV7513 also supports x.v.Color™, high bit rate (HBR) audio, and the programmable auxiliary video information (AVI) InfoFrame features. With the inclusion of HDCP, the ADV7513 allows the secure transmission of protected content as specified by the HDCP v1.4 protocol.
The ADV7513 supports both S/PDIF and 8-channel I2S audio. Its high fidelity 8-channel I2S interface can transmit either stereo or 7.1 surround audio up to 768 kHz. The S/PDIF interface can carry compressed audio, including Dolby® Digital, DTS®, and THX®. Fabricated in an advanced CMOS process, the ADV7513 is provided in a 64-lead LQFP surface-mount plastic package with exposed pad and is specified over the −25°C to +85°C temperature range.
APPLICATIONS
- Gaming consoles
- PCs
- DVD players and recorders
- Digital set-top boxes
- A/V receivers
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Часто задаваемые вопросы (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADV7513 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.