Прецизионные широкополосные сигнальные цепи предоставляют всю необходимую информацию и обеспечивают широкие возможности конфигурирования, что требуется для оптимизации параметров измерительных систем и цепей согласования и управления. Такая сигнальная цепь с высокой частотой дискретизации, обеспечивающая необходимую точность, идеально подходит для измерения постоянных и переменных сигналов и имеет широкую полосу пропускания, которая позволяет измерять или генерировать сигналы в широком диапазоне частот (от НЧ до 1 МГц). Используя такие прецизионные широкополосные сигнальные цепи, можно легко создать решение, удовлетворяющее требования к наиболее важным параметрам, таким как отношение сигнал/шум, линейность, время установления переходного процесса, задержка контура обратной связи или цепи измерения, или коэффициент гармонических искажений.
Прецизионные широкополосные сигнальные цепи компании Analog Devices включают в себя прецизионные усилители, источники опорного напряжения, аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), компоненты защиты цепей и изоляторы, что позволяет разработчикам систем создавать решения, которые будут оптимизированы как по точности, так и по скорости.
Найдите решения, позволяющие регулировать различные технические параметры от размера скачкообразного сигнала до амплитуды сигнала, которые могут применяться в различных системах, начиная от оборудования программно-аппаратного тестирования и неразрушающего контроля и заканчивая системами измерения интенсивности света, необходимыми в сканирующих электронных микроскопах или системах проточной цитометрии.
Прецизионные измерения в широкой полосе
Измерение тока и напряжения
Варианты сигнальных цепей для измерения сигналов в частотном диапазоне до 1 МГц, оптимизированные по шуму и позволяющие выполнять анализ как статических, так и динамических характеристик.
LTspice Signal Chain Simulations
Решения для управления питанием
Ресурсы
Инструменты
Видео
Указания по применению
Области применения
Генерация токовых сигналов и сигналов напряжения
Варианты прецизионных сигнальных цепей выходной цепи генерации сигналов с малой задержкой
Решения для управления питанием
Ресурсы
Инструменты
Технические статьи
Измерение интенсивности света
Варианты прецизионных сигнальных цепей с малой задержкой и малым уровнем шума для оптических сигнальных цепей
Решения для управления питанием
Ресурсы
Инструменты
Указания по применению
Руководства пользователя
Руководство пользователя EVAL-ADA4355EBZ (сайт Wiki)
Видео
Технические статьи
Step-by-Step Noise Analysis Guide for Your Signal Chain
Драйверы для LTC2387, часть 3: трансимпедансный усилитель/драйвер
Драйверы для LTC2387, часть 4: как согласовать сигнал источника опорного напряжения для LTC2387
Оптимизация схемы прецизионного датчика на основе фотодиода
Методы уменьшения шума трансимпедансного усилителя
Вебкаст
Signal Chain Filtering: Beginning with the Basics
Типовые проекты
CN0272: 2 MHz Bandwidth PIN Photodiode Preamp with Dark Current Compensation
Области применения

Оборудование для медико-биологических исследований
Узнайте больше о высокоскоростных прецизионных решениях ADI для оптического оборудования, применяемого в рамках медико-биологических исследований. Эти решения сопровождаются полноценными примерами сигнальных цепей и соответствующими рекомендациями по выбору компонентов. К областям применения относятся:
- Диагностика In Vitro
- Спектрометрия

Электронная контрольно-измерительная аппаратура
Ознакомьтесь с решениями и ресурсами ADI для высокоскоростных прецизионных сигнальных цепей для измерения напряжения и тока, которые применяются в электронной контрольно-измерительной аппаратуре. К этим решениям и ресурсам относятся полноценные типовые проекты, указания по применению, технические статьи, новейшие высококачественные продукты и многое другое. Наши устройства могут использоваться в следующих областях:
- Модули сбора данных
- Источники-измерители
- Цифровые мультиметры

Химический анализ и аналитические измерительные приборы
Научное оборудование должно обладать высочайшей точностью и стабильностью. ADI предлагает высококачественные прецизионные усилители, преобразователи данных, источники опорного напряжения и изоляторы, которые решают эту задачу. Найдите решения для таких областей, как:
- Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье
- Рамановская спектроскопия
- Однолучевая спектрометрия в ультрафиолетовом и видимом диапазонах
Инструменты проектирования
ADI предлагает полный набор инструментов для проектирования и анализа прецизионных систем, которые помогут вам выбрать требуемые компоненты, оптимизировать ваши проекты и смоделировать их работу.

Photodiode Wizard
Используйте Photodiode Wizard для выбора компонентов, моделирования и точной настройки вашей схемы. Создавайте схемы LTspice® прямо из данного инструмента, экономя при этом время.

Filter Wizard
С помощью Filter Wizard вы можете выбирать топологию активных фильтров, вводить их параметры, выбирать для них компоненты и моделировать их работу. В данном инструменте можно создать и сохранить схему LTspice, которую можно интегрировать со схемой сигнальной цепи LTspice с целью проведения моделирования.

Калькулятор суммарной погрешности прецизионных ЦАП
Используйте калькулятор суммарной погрешности прецизионных ЦАП с целью оптимизации схемы вашей сигнальной цепи генерации сигналов. Выберите компоненты, просмотрите примеры схем и найдите основные источники ошибок, чтобы в дальнейшем сократить риски при проектировании вашей сигнальной цепи.
Поддержка по работе с прецизионными широкополосными сигнальными цепями
Перейдите на форум инженерного сообщества ADI, чтобы найти ответы на распространенные вопросы, получить доступ к информации на блогах и задать свои уникальные вопросы о работе схем и продуктов инженеру ADI. Материалы форума по прецизионным широкополосным сигнальным цепям (Precision Wide Bandwidth forum) помогают в решении уникальных задач разработки цепей измерения и согласования сигналов, которые должны обладать высокой точностью, высокой скоростью и широкой полосой пропускания.