Измерение вибрации

Измерение вибрации является важнейшей процедурой проведения измерений, при этом сама вибрация представляет собой ключевую переменную для систем прогнозного (профилактического) обслуживания. На ранних этапах срока эксплуатации оборудования вибрационные колебания, как правило, чрезвычайно малы, поэтому точность измерений имеет решающее значение для своевременного обнаружения неисправностей. Analog Devices предлагает широкий ассортимент компонентов и решений для измерения вибрации, которые обеспечивают исключительное сочетание высокой точности и надежности, что позволяет их использовать в системах мониторинга состояния оборудования, системах профилактического обслуживания и других системах, где необходимо проводить измерение вибрации.

Engineer measures the vibration of an engine

Емкостные МЭМС-акселерометры

МЭМС-датчики имеют компактные размеры, низкое энергопотребление и очень широкую частотную характеристику от низких частот до десяти килогерц и выше. Благодаря этому МЭМС-датчики быстро набирают популярность в качестве универсального решения для применения в различных системах мониторинга состояния промышленного оборудования.

Узнайте больше о МЭМС-акселерометрах

Пьезоэлектрические акселерометры

Исторически сложилось так, что наиболее часто используемыми в системах мониторинга состояния оборудования датчиками являются пьезоэлектрические акселерометры благодаря их высокой линейности, очень широкому динамическому диапазону, возможности работы при высоких температурах и широкой полосе пропускания до нескольких сотен кГц. В особых случаях, когда МЭМС-датчики не соответствуют требованиям к рабочим характеристикам, лучше всего использовать пьезоэлектрические датчики.

Узнайте больше о пьезоэлектрических акселерометрах

Сигнальные цепочки

(2)

Нажмите на компонент в таблице ниже