banner background image

高速高精度ソリューション

高速高精度シグナル・チェーンは、高精度と高速性の両方を必要とするアプリケーションに対応します。これらのシグナル・チェーンは、測定ソリューションまたは駆動ソリューションのいずれかに最適化するために必要な柔軟性を提供します。これらのシグナル・チェーンは、高速サンプリング・レートと高分解能を兼ね備え、DCとACの間の精度と正確性に妥協することなく、最大1MHzの帯域幅をサポートします。アナログ・デバイセズの高速高精度部品カタログは、DC直線性、セトリング・タイム、レイテンシ、全高調波歪み(THD)、S/N比(SNR)90dB以上といった重要な仕様に対応する完全なシグナル・チェーン・ソリューションを実現します。

価値と利点

  • 高速高精度:アンプ、ADC、DAC、保護、リファレンス、絶縁を組み合わせ、速度最適化された精度を実現します。
  • 柔軟な最適化:HIL、NDT、SEM、および細胞計測システム向けに、分解能、利得、帯域幅を調整します。
  • 高速でクリーンな性能:最適化された遅延、最大40MSPSのサンプリング、そして95 dBまでの優れたSN比を実現します。

電流および電圧の測定

AC解析やDC解析をサポートするノイズ性能が得られるように最適化された、最大1MHzの広い帯域幅を測定するためのシグナル・チェーン・オプション

最適化された密度

保護

ゲイン

ADCドライバ | ADC

電圧リファレンス

絶縁

ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
LTC6373
入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ
ADAQ23875
16ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション

ADAQ23876
16ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション

ADAQ23878
18ビット、15MSPSのμModuleデータ・アクイジション・ソリューション
LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADN4622
実効値5.7kV/1.5kV、クワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(2リバース・チャンネル)

最適化された電力

保護

ゲイン

ADCドライバ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
LTC6373
入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ
ADA4945-1
高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ
AD4080
20ビット、40MSPS、差動SAR ADC
LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADN4622
実効値5.7kV/1.5kV、クワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(2リバース・チャンネル)

最適化されたノイズと帯域幅

保護

ゲイン

ADCドライバ

ADC

電圧リファレンス

絶縁

ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ
LTC6373
入力バイアス電流が25pAの36V完全差動プログラマブル・ゲイン計装アンプ
ADA4899-1
オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
LTC2387-18
18ビット、15Msps SAR A/Dコンバータ

AD4080
20ビット、40MSPS、差動SAR ADC
LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADN4622
実効値5.7kV/1.5kV、クワッドチャンネルLVDS 2.5ギガビット・アイソレータ(2リバース・チャンネル)

電流および電圧駆動

低遅延高精度出力駆動シグナル・チェーン・オプション

柔軟性向上のために最適化

DAC

出力ドライバ

電圧リファレンス

保護

AD3552R
デュアル・チャンネル、16ビット、33MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC
AD8065
オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™
ADR4525
2.5V電圧リファレンス、超低ノイズ、高精度
ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ

ADG5401F
故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ

最適化された密度

DAC | 出力ドライバ

電圧リファレンス

保護

AD3542R
デュアル・チャンネル、12/16ビット、16MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DAC
LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
ADG5421F
±60Vの故障保護検出、11Ω RON、デュアルSPSTスイッチ

ADG5401F
故障保護、6Ω RON、0.6kΩの帰還チャンネルを搭載したSPSTスイッチ
Current and voltage drive circuit

光測定

光学シグナル・チェーン用の低遅延低ノイズ高精度測定のシグナル・チェーン・オプション

ノイズ抑制のために最適化

TIA

ADCドライバ

ADC

電圧リファレンス

LTC6268
超低バイアス電流の500MHz FET入力オペアンプ
ADA4899-1
オペアンプ、高速、安定したユニティ・ゲイン、超低歪み、1nV/√Hz
LTC2387-18
18ビット、15Msps SAR A/Dコンバータ

AD4080
20ビット、40MSPS、差動SAR ADC
LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

最適化された電力

TIA

ADCドライバ

ADC

電圧リファレンス

LTC6268
超低バイアス電流の500MHz FET入力オペアンプ
ADA4945-1
高速で ±0.1 µV/°Cのオフセット・ドリフトの完全差動ADC用ドライバ
LTC2387-18
18ビット、15Msps SAR A/Dコンバータ

AD4080
20ビット、40MSPS、差動SAR ADC
LTC6655
ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス

最適なスピードと密度

TIA | ADCドライバ | ADC | 電圧リファレンス

ADA4355
プログラマブル・トランスインピーダンス、電流/ビット・レシーバーµModule
Light measurement circuit

開発者ツールおよびリソース

シミュレーション・モデル

アナログ・デバイセズは、RF、リニア、コンバータ、パワー・マネジメント、その他の製品用に、回路やボード・レベルのシミュレーションのニーズに応えるシミュレーション・モデルを提供しています。
carousel title icon
トレーニングおよびサポート

トレーニングおよびチュートリアル

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

ナレッジ・ベースからお探しください

専門家、コミュニティ、ブログ、フォーラム、FAQ(よく聞かれる質問)へのアクセスを一か所で提供しており回答が早く得られます。

button icon

ヘルプ