2W以下のシンプルで高効率の絶縁型電源

2017年09月18日

電力レベルが1W以下から数十Wまでの範囲の絶縁型電源において、非同期フライバック・トポロジーが幅広く使用されています。世界中でグリーンモードの標準規格が次々と登場しており、軽負荷時の効率の改善や無負荷時入力スタンバイ電流の低減への要求がますます大きくなっています。残念ながら、オプトカプラを使用する従来の絶縁型電源では要求される性能を実現することができません。 新しいLT8300は、5つの外付け部品(入力コンデンサ、出力コンデンサ、トランス、帰還抵抗、出力ダイオード)だけで、36V~72Vの入力から低静止電流の5V/300mAの絶縁型電源を構成します。シンプルなLT8300のソリューションは、性能を落とすことなく、85%の最大効率、250µA未満の無負荷時入力スタンバイ電流、±1%の出力負荷レギュレーションおよび入力レギュレーション、50mV未満のピーク・トゥ・ピーク出力リップル電圧、適正なトランジェント性能および起動性能を実現します。

LT8300 製品詳細ページ

2W以下のシンプルで高効率の絶縁型電源

2017年09月18日
電力レベルが1W以下から数十Wまでの範囲の絶縁型電源において、非同期フライバック・トポロジーが幅広く使用されています。世界中でグリーンモードの標準規格が次々と登場しており、軽負荷時の効率の改善や無負荷時入力スタンバイ電流の低減への要求がますます大きくなっています。残念ながら、オプトカプラを使用する従来の絶縁型電源では要求される性能を実現することができません。 新しいLT8300は、5つの外付け部品(入力コンデンサ、出力コンデンサ、トランス、帰還抵抗、出力ダイオード)だけで、36V~72Vの入力から低静止電流の5V/300mAの絶縁型電源を構成します。シンプルなLT8300のソリューションは、性能を落とすことなく、85%の最大効率、250µA未満の無負荷時入力スタンバイ電流、±1%の出力負荷レギュレーションおよび入力レギュレーション、50mV未満のピーク・トゥ・ピーク出力リップル電圧、適正なトランジェント性能および起動性能を実現します。
LT8300 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成