I²Cコマンドとテレメトリを備えた絶縁型Anyside™ スイッチ・コントローラ

2017年09月18日

ローサイドまたはハイサイドDCアプリケーションのいずれでも突入電流を制限するためにホットスワップ集積回路が使用されます。アプリケーションの動作電圧は一般に集積回路の動作電圧によって制限され、通常100V未満です。 LTM9100を使用すれば、最大1000 VDCで動作するローサイド・アプリケーションとハイサイド・アプリケーションのどちらでも突入電流を制御できます。

LTM9100は完全に統合された絶縁型ホットスワップ制御を行い、絶縁電源との通信インタフェースを提供します。絶縁バリアにより、コントローラをアプリケーションからフロートさせることができるので、事実上動作電圧の制限をなくすとともに、柔軟な構成が可能です。このビデオでは、LTM9100によって提供される機能と柔軟性をハイライトして説明します。

LTM9100 製品詳細ページ

I²Cコマンドとテレメトリを備えた絶縁型Anyside™ スイッチ・コントローラ

2017年09月18日
ローサイドまたはハイサイドDCアプリケーションのいずれでも突入電流を制限するためにホットスワップ集積回路が使用されます。アプリケーションの動作電圧は一般に集積回路の動作電圧によって制限され、通常100V未満です。 LTM9100を使用すれば、最大1000 VDCで動作するローサイド・アプリケーションとハイサイド・アプリケーションのどちらでも突入電流を制御できます。

LTM9100は完全に統合された絶縁型ホットスワップ制御を行い、絶縁電源との通信インタフェースを提供します。絶縁バリアにより、コントローラをアプリケーションからフロートさせることができるので、事実上動作電圧の制限をなくすとともに、柔軟な構成が可能です。このビデオでは、LTM9100によって提供される機能と柔軟性をハイライトして説明します。
LTM9100 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成