LTM9100
製造中I2Cコマンド機能と遠隔測定機能を備えたAnyside™高電圧絶縁型スイッチ・コントローラ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.53
製品情報
- UL-CSA規格認証申請中:5kVRMS(1 分間)
- 強化された絶縁
- 絶縁型電源を内蔵
- ターンオン・ランプ・レートと電流制限値を調整可能
- I2C/SMBusインタフェース
- 電流と2つの不確定チャネルをモニタする10ビットA/Dコンバータ
- 同相トランジェント耐性が高い:≧30kV/µs
- フォルト状態のアラート出力およびパワーグッド出力
- 3V~5.5Vの独立したロジック電源
- 絶縁障壁間での±20kVのESD保護
- 連続動作時の最大電圧:690VRMS
- 沿面距離:14.6mm
- 低電流シャットダウン・モード(<10µA)
- 22mm×9mm×5.16mm BGAパッケージ
LTM9100 µModule®(マイクロモジュール)コントローラは、電気的に絶縁された総合的なスイッチ・コントローラで、I2Cインタフェースを備えており、負荷スイッチやホットスワップ・コントローラとして使用することができます。負荷は外付けのNチャネルMOSFETスイッチによってソフトスタートおよび制御が行われます。起動時、入力ステップ状態時、および出力短絡状態時には、過電流保護回路によってMOSFETのストレスが最小限に抑えられます。スイッチは絶縁されたフローティング特性を備えているので、高電位側、低電位側、およびフローティング・アプリケーションでの使用に合わせて容易に構成することができます。
5Vの単電源により、一体化された絶縁型DC/DCコンバータを介してスイッチ・コントローラの両側に電力を供給します。ロジック電源の入力が分かれているので、主電源に関係なく、3V~5.5Vのロジック・レベルとのインタフェースを容易にとることができます。負荷電流と2つの追加電圧入力の絶縁測定は10ビットADCによって行われ、I2Cインタフェースを介してアクセスされます。
ロジック・インタフェースとI2Cインタフェースは、5kVRMSの絶縁障壁によってスイッチ・コントローラから分離されているので、LTM9100は、最大1000VDCのバス上でスイッチが動作するシステムに適しているだけでなく、接地経路を切断して同相電圧振幅を大きくしているシステムを電気的に絶縁するのにも最適です。同相トランジェントが30kV/µsまでの場合、通信が遮断されないことが保証されています。
アプリケーション
- 高電圧のDC活線挿抜
- 通電状態のバックプレーン挿入
- 絶縁型分散給電システム
- 電力モニタ
- 産業用制御システム
- グランド・ループの遮断
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
インフォメーション 1
安全性および規制遵守 1
ビデオ 5
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 3
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM9100CY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) | ||
| LTM9100HY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) | ||
| LTM9100IY#PBF | 42-Lead BGA (22mm x 9mm x 5.16mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM9100CY#PBF | ||
| LTM9100HY#PBF | 製造中 | |
| LTM9100IY#PBF | ||
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM9100CY#PBF | ||
| LTM9100HY#PBF | 製造中 | |
| LTM9100IY#PBF | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM9100
Linduino 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。