Human finger touching a white and blue robotic hand's finger.

Upcoming Webinar:

Power Integrity: LDOs for AI Infrastructure, Edge & Robotics

Register Now

パワー・マネージメント

アナログ・デバイセズのパワー・マネージメントICは、優れた電力密度、超低ノイズ、そして最高の効率を提供します。アナログ・デバイセズの高性能電源ソリューションは、先進的な設計技術とパッケージング技術を採用しており、エンジニアがあらゆるエンド・マーケットにおける最も厳しい要件を満たすことを可能にします。これらの機能により、システムは最高の効率、速度、電源レベルで動作すると同時に、デジタル・パワー・システム
Viewing:

サブカテゴリ

LEDドライバ
アナログ・デバイセズは、自動車、ディスプレイのバックライト、携帯機器、および一般的な高出力照明アプリケーション向けに、非常に幅広いLEDドライバICを取り揃えています。これらは、インダクタ不要(チャー
MOSFET & ゲート・ドライバ
MOSFETとゲート・ドライバは、パワー・マネージメント、電力変換、モータ制御アプリケーションにおいて不可欠な部品であり、コントローラとパワー・ステージ間のインターフェースとして機能します。これらのド
PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE P
スイッチング・レギュレータ & コントローラ
アナログ・デバイセズは、昇圧(ブースト)、降圧(バック)、および反転モードで動作するスイッチング・レギュレータとコントローラを幅広く提供しています。これらの製品は、固定または調整可能な出力電圧を生成で
チャージ・ポンプ
アナログ・デバイセズのチャージ・ポンプ・ファミリーは、シンプルでコンパクトな、インダクタ不要DC/DC コンバータ設計の選択肢を幅広く提供しています。これらのコンバータは、入力電圧のステップアップ、ス
バッテリ管理
アナログ・デバイセズは、バッテリ・チャージャ、併用するバッテリ充電コントローラ、バッテリ・バックアップ・マネージャなど、高性能バッテリ管理ICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。 バッテリ
パワー・システム・マネージャ & シーケンサ
アナログ・デバイセズのパワー・システム・マネージメント(PSM)ICとシーケンサを使用すれば、既存のアナログ・パワー・システムを維持しながら、出力トリミング(±0.25%精度)、マージン
パワー・マネジメントIC
パワー・マネージメントIC(PMIC)は、多くの機能回路ブロックを搭載した高集積デバイスです。ハイレベルの集積は、プリント基板(PCB)スペースの削減、設計の簡素化、市場投入までの時間の短縮、部品(B
ファンスピード & TECコントローラ
アナログ・デバイセズのファンおよび熱電クーラー(TEC)コントローラは、ファン速度と熱電冷却を調整する包括的な冷却ソリューションを提供します。ファン速度コントローラは、2線式SMBus/I2
ランプ & チューブ・ドライバ
アナログ・デバイセズは、ディスプレイ・ドライバICの豊富なオプションを提供しています。アナログ・デバイセズの蛍光表示管ディスプレイ(VFD)ドライバ、冷陰極蛍光ランプ(CCFL)ドライバ、エレクトロル
リニア・レギュレータ
アナログ・デバイセズは、高性能の低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータを幅広く製造しています。これらのLDOリニア電圧レギュレータは、無線/有線システム、オーディオ・システム、FPGA/DS
回路モニタ
アナログ・デバイセズの回路モニタは、電流、電圧、電力、充電、時間の包括的な監視とともに、高精度な基板レベルの測定を提供します。12ビットのアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)とアキュムレータを内蔵
監視回路 & リセット
アナログ・デバイセズの監視回路ICおよびリセットICは、業界をリードする精度と集積性で、信頼性の高い電源監視とシステム保護を提供します。これらのデバイスは、電圧レベルを継続的に監視し、正確なリセット信
保護スイッチ & コントローラ
アナログ・デバイセズは、過電圧、過電流、逆極性、過渡サージからシステムを保護するサージ・ストッパー、ホットスワップ・コントローラ、USBパワー・スイッチ、理想ダイオード・コントローラなど、堅牢な保護ソ

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

関連ツール

シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・ツール

シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・アプリケーションは、ハードウェア評価用ボードのシグナル・チェーン電源シリーズに対応するコンパニオン・ソフトウェア・ツールです。

LTspice®

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTspiceシミュレータ

LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。

LTpowerCAD II

LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。