バッテリ・モニタ & 残量ゲージ
アナログ・デバイセズの高集積バッテリ・モニタICは、正確な電圧決定のための高精度測定を提供します。アナログ・デバイセズのバッテリ残量ゲージは、シングル・セルまたはマルチセル・ハンドヘルド・アプリケーションのバッテリ容量を正確に測定し、レポートします。ユーザーにはシームレスに見える様々な独自のセンシング技術により、妥協のない充電精度を実現しています。モデルによっては、バッテリ電圧と温度も提供し、部品
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADBMS2950B
新規設計に推奨
Battery Pack Monitor
MAX17335
新規設計に推奨
AccuChargeとModelGauge m5 EZを組み合わせたシングル・セル・チャージャ、残量ゲージ、プロテクタ
ADES1830
新規設計に推奨
16チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
ADBMS6830B
新規設計に推奨
16チャンネル・マルチセル・バッテリ・モニタ
ADES1756
新規設計に推奨
14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム
ADES1755
新規設計に推奨
14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム
ADES1754
新規設計に推奨
14チャンネル、高電圧データ・アクイジション・システム
ADBMS6833M
新規設計に推奨
18チャンネルまたは16チャンネルのマルチセル・バッテリ・モニタ
ADBMS6832M
新規設計に推奨
18チャンネルまたは16チャンネルのマルチセル・バッテリ・モニタ
ADBMS2951
新規設計に推奨
バッテリ・パック・モニタ
関連ツール
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}