D/Aコンバータ(DAC)
デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)は、デジタル・データをアナログ信号に変換するもので、さまざまなアプリケーションで使用されています。アナログ・デバイセズは、8ビットから24ビットまで、業界最大のDACポートフォリオを有しています。アナログ・デバイセズのDACは、産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバ、データ・アクイジションなど、さまざまなアプリケーション
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
サブカテゴリ
ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
アナログ・デバイセズの世界をリードするダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)ICには、オンボードのコンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタなどの機能が組み込まれています。アナログ・デバイ
高精度コンバータ(DAC)
高精度D/Aコンバータ(DAC)は、高性能シグナル・プロセッシング・システムにとって極めて重要なデータ変換コンポーネントです。アナログ・デバイセズは、8ビット~20ビットの分解能、クラス最高性能、最小
高速DAC
アナログ・デバイセズの高速(30MSPS以上)デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)には、広帯域無線周波数、中間周波数信号処理、汎用ベースバンド・クラスが含まれています。これらの製品は、有線・無線通
カテゴリー内の製品
AD5529R
新規設計に推奨
16-Channel, 16-Bit High-Voltage Output DAC
AD3532R
新規設計に推奨
16-Channel, 16-Bit Voltage Output DAC, On-Chip Reference, SPI
AD5706R
新規設計に推奨
内蔵リファレンスとSPIを備えた4チャンネル、16ビットの電流出力DAC
AD5705R
新規設計に推奨
4-Channel, 12-Bit, Current Output DAC with On-Chip Reference and SPI
AD5711R
新規設計に推奨
8-channel 12-bit Configurable IDAC/VDAC with On-Chip Reference
AD5710R
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット、リファレンス内蔵の構成可能IDAC/VDAC
AD3531R
新規設計に推奨
4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3531
新規設計に推奨
4チャンネル、16ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3530R
新規設計に推奨
8チャンネル、16 ビット電圧出力DAC、内蔵リファレンス、SPI
AD3530
新規設計に推奨
8チャンネル、16ビット電圧出力DAC、SPI
28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}