D/Aコンバータ(DAC)
デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)は、デジタル・データをアナログ信号に変換するもので、さまざまなアプリケーションで使用されています。アナログ・デバイセズは、8ビットから24ビットまで、業界最大のDACポートフォリオを有しています。アナログ・デバイセズのDACは、産業オートメーション、プログラマブル・ロジック・コントローラ、光トランシーバ、データ・アクイジションなど、さまざまなアプリケーション
Viewing:

サブカテゴリ

Current Output DACs
Analog Devices’ current output digital-to-analog converters (DACs) portfolio is ideal for photonics
Voltage Output DACs
Analog Devices offers a large family of resistor string and R-2R voltage output (VOUT) D/
ダイレクト・デジタル・シンセサイザ
アナログ・デバイセズの世界をリードするダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)ICには、オンボードのコンパレータ、RAM、PLL、ミキサー、レジスタなどの機能が組み込まれています。アナログ・デバイ
高精度コンバータ(DAC)
高精度D/Aコンバータ(DAC)は、高性能シグナル・プロセッシング・システムにとって極めて重要なデータ変換コンポーネントです。アナログ・デバイセズは、8ビット~20ビットの分解能、クラス最高性能、最小
高速DAC
アナログ・デバイセズの高速(30MSPS以上)デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)には、広帯域無線周波数、中間周波数信号処理、汎用ベースバンド・クラスが含まれています。これらの製品は、有線・無線通

カテゴリー内の製品

関連資料

Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。
campaign-image
campaign-image

28nm CMOS技術による高速コンバータのイノベーション

初の新しいRFコンバータによって、4G/5Gマルチバンド・ワイヤレス通信基地局、マルチスタンダード生産テスト・システム、防衛用エレクトロニクスなどのGHz帯域アプリケーションを実現できます。これらのADCとDACは28nm CMOS技術を利用し、クラス最大の帯域幅、電力、およびダイナミック・レンジを提供して未踏の信号帯域をカバーします。