AD4880
新規設計に推奨アナログ・フロント・エンド搭載のデュアル・チャンネル20ビット、40MSPS、SAR ADC
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$139.04
製品情報
- 完全差動ADCドライバを内蔵
- 同相モード電圧の広い入力範囲
- 高い同相モード除去性能
- シングル・エンド/差動変換
- ゲインのオプション:1.03、1.25、1.53、2.03、2.74、4.11、5.77
- ゲイン設定抵抗を内蔵
- 高性能
- 20ビット分解能、ノー・ミス・コード
- スループット:チャンネルあたり40MSPS
- 変換レイテンシ:46.25ns
- INL:±7.5ppm(代表値)、±12ppm(最大値)
- SN比/THD
- 92.6dBFS(代表値)/-107.6dBc(代表値)(fIN = 1kHz時)
- 91.2dBFS(代表値)/-108.0dBc(代表値)(fIN = 500kHz時)
- ノイズ・スペクトル密度:-160.9dBFS/Hz
- 低消費電力
- 40MSPSでチャンネルあたり120.5mW(代表値)
- 低ドリフトのリファレンス・バッファおよびデカップリングを内蔵
- VCMの生成機能を内蔵
- デジタル機能とデータ・インターフェース
- 変換結果FIFO、チャンネルあたり16Kサンプル
- デジタル平均化フィルタによる最大210のデシメーション
- チャンネルごとのSPI構成
- データ・インターフェースをチャンネルごとに構成可能
- シングル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり800MBPS
- デュアル・レーン、DDR、シリアルLVDS、レーンあたり400MBPS
- シングル/クワッド・レーンSPIデータ・インターフェース
- パッケージ
- 196ボール、10mm x 10mm CSP_BGA、0.65mmピッチ
- 電源デカップリング・コンデンサを内蔵
- 動作温度範囲:-40°C~+85°C
完全差動ドライバ(FDA)とゲイン設定抵抗を内蔵した、20ビットの逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータ(ADC)です。この2つのチャンネルは同時に、または別々にサンプリングできるため、幅広いアプリケーションに柔軟に対応できます。
ADCドライバ、低ドリフトのリファレンス・バッファ、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、およびすべての重要なデカップリング・コンデンサを集積することで、アナログ・フロント・エンドの設計の課題が大幅に簡素化されます。仕様規定された性能を容易に達成できるため、必要なプリント回路基板(PCB)レイアウトがよりシンプルかつコンパクトになります。
AD4880は最大1MHzの入力信号向けに最適化されており、極めて小さい消費電力で低ノイズと優れた直線性を実現するため、多くの高精度データ・アクイジション・システムに適しています。
超低レイテンシが要求されないアプリケーションでは、高いサンプル・レートを利用してオーバーサンプリングを行い、内蔵のデジタル・フィルタとデシメーションを適用してノイズを低減し、ダイナミック・レンジを拡大することで、アンチエイリアシング・フィルタの要件を緩和できます。
AD4880はSARアーキテクチャを採用しており、変換レイテンシはわずか46.25nsです。そのため、マルチプレックスされた入力信号を使用する広帯域幅のアプリケーション、極めて低いレイテンシが求められるアプリケーション、またはこれら両方に適しています。このような高スループットかつ低レイテンシのアプリケーションでは、2つの独立したマルチレーン低電圧差動信号(LVDS)インターフェースのメリットを享受できます。あるいは、キャプチャしたデータをチャンネルあたり16kサンプルの先入れ先出し(FIFO)オンチップ・メモリに保存し、SPI(シリアル・ペリフェラル・インターフェース)データ・インターフェースを介して非同期にアクセスすることで、デジタル・ホストの負荷を軽減できます。
アプリケーション
- デジタル・イメージング
- セル解析
- 分光分析
- 高速データ・アクイジション
- デジタル制御ループ、ハードウェア・イン・ザ・ループ
- 電力の品質解析
- ソース・メジャー・ユニット
- 非破壊検査
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品情報 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD4880BBCZ | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) | ||
| AD4880BBCZ-RL | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) | ||
| AD4880BBCZ-RL7 | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) |
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 3 | ||
| LT8604 | 新規設計に推奨 | 高効率42V/120mA同期降圧 |
|
LT8606 LT8606B |
静止電流が2.5μAの42V、350mA同期整流式降圧レギュレータ | |
| MAX1606 | 製造中 | 28V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源、True Shutdown™付 |
| リニア・レギュレータ 6 | ||
| MAX38912 | 新規設計に推奨 | 11µVRMS低ノイズ、500mA LDOリニアレギュレータ、低電力モード内蔵 |
| LT3045 | 新規設計に推奨 | 20V、500mA、超低ノイズ、超高PSRRのリニア・レギュレータ |
| ADP150 | 製造中 | リニア・レギュレータ、150mA、超低ノイズ、CMOS |
| ADP7182 | 新規設計に推奨 | −28V、−200mA、低ノイズのリニア・レギュレータ |
| ADP7118 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、低ノイズのCMOS LDOリニア・レギュレータ |
| LT3093 | 新規設計に推奨 | -20 V、200 mA、超低ノイズ、超高 PSRR、負電圧のリニア電圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD4880
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD4880に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める