RF アナログ・レシーバ
アナログ・デバイセズのアナログ・レシーバのポートフォリオは、同相/直交(I/Q)ダウン・コンバータを特長とし、イメージ除去ミキサー、ロー・ノイズ・アンプ、90°ハイブリッド、LOバッファ・アンプを小型で高性能なソリューションに集積しています。高度なレシーバ・アーキテクチャ用に設計されたこれらの集積ダウン・コンバータは、卓越したノイズ性能と優れたイメージ除去を実現し
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADMV1455
新規設計に推奨
17.7GHz~55GHz、広帯域、マイクロ波ダウンコンバータ
ADRF5532
新規設計に推奨
2.3GHz~2.7GHzのレシーバー・フロント・エンド
ADMV4640
新規設計に推奨
フラクショナルN PLLおよびVCO内蔵のKuバンド・ダウンコンバータ
MAX41474
新規設計に推奨
290MHz~960MHz ASK/FSKレシーバー、I2Cインターフェース内蔵
MAX41473
新規設計に推奨
290MHz~960MHz ASK/FSKレシーバー、I2Cインターフェース内蔵
MAX41470
新規設計に推奨
290MHz~960MHz ASK/FSKレシーバ、SPIインタフェース内蔵
MAX2223
新規設計に推奨
超広帯域、ダイレクトコンバージョン、Lバンド衛星チューナ
HMC977
新規設計に推奨
I/QダウンコンバータSMT、20~28GHz
ADMV7420
新規設計に推奨
Eバンド低ノイズ・ダウンコンバータSiP、81 GHz〜86 GHz
ADMV7410
新規設計に推奨
Eバンド低ノイズ・ダウンコンバータSiP、71 GHz〜76 GHz
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}