パワー・マネージメント
アナログ・デバイセズのパワー・マネージメントICは、優れた電力密度、超低ノイズ、そして最高の効率を提供します。アナログ・デバイセズの高性能電源ソリューションは、先進的な設計技術とパッケージング技術を採用しており、エンジニアがあらゆるエンド・マーケットにおける最も厳しい要件を満たすことを可能にします。これらの機能により、システムは最高の効率、速度、電源レベルで動作すると同時に、デジタル・パワー・システム・マネージメントを含むより高い機能密度を実現します。
Viewing:
サブカテゴリ
LED ドライバ IC
アナログ・デバイセズは、自動車、ディスプレイ・バックライティング、ハンドヘルド、汎用高出力照明などのアプリケーション向けに広範なLEDドライバIC製品ラインを提供しています。インダクタレス・レギュレー
タ(チャージ・ポンプ・レギュレータ)またはスイッチング・レギュレータ・ベースのLEDドライバとして、直列、並列、または直列/並列を組み合わせた白色LEDを駆動できます。昇圧レギュレータ、降圧レギュレータ、昇降圧レギュレータ、SEPIC構成のLEDドライバをはじめ、さまざまなドライバ構成に対応します。いずれのタイプも極めて高い効率と低いノイズ、小さいフットプリントを実現します。当社のポートフォリオには、内蔵ショットキー・ダイオード、正確なLED電流マッチング、複数出力の対応能力などの特長があります。
MOSFET & ゲート・ドライバ
MOSFETとゲート・ドライバは、パワー・マネージメント、電力変換、モータ制御アプリケーションにおいて不可欠な部品であり、コントローラとパワー・ステージ間のインターフェースとして機能します。これらのド
ライバは、コントローラからの低電圧ロジック信号を、様々なパワー・デバイス用の堅牢なゲート・ドライブに変換します。アナログ・デバイセズは、ハイサイド、ローサイド、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの広範なポートフォリオを提供し、多数のトポロジーと定格電圧をサポートしています。アナログ・デバイセズのMOSFETとゲート・ドライバを利用することで、レイアウトの簡素化、システム保護の強化、カスタマイズ可能なターンオン/オフ・プロファイル、効率の最適化、熱管理の改善、電磁干渉の低減など、いくつかの利点が得られます。
PoE(Power-over-Ethernet)インターフェース・コントローラ
アナログ・デバイセズの PoE(Power over Ethernet)製品には、IEEE PoE(13 W、802.3af)規格、IEEE PoE+(25.5 W、802.3at)規格、IEEE
PoE++(71 W、802.3bt)規格、ADI LTPoE++(最大 90 W)規格の複数の電力レベルをサポートするさまざまな給電装置(PSE)コントローラと受電装置(PD)コントローラが含まれています
PSE コントローラおよび PD コントローラは完全な PoE ソリューションを実現し、電力 MOSFET などの外部コンポーネントや検出抵抗を使用して電力経路の抵抗を低下させます。それによって熱損失が最小限に抑えられ、電力効率が最大化します。さらに、当社の強力なケーブル放電保護方式、すべてのアナログ・ピンにおける高い abs 最大定格、広範な動作温度と加熱保護は、いずれも IEC61000 ケーブル放電条件を満たす非常に堅牢な PoE ソリューションをサポートします。これは、ESD およびケーブル ESD 試験レベルをはるかに超えるものです。
サブカテゴリ
PoE給電デバイス
PoE Powered Devices
サブカテゴリ
PoE給電デバイス
PoE Powered Devices
スイッチング・レギュレータ & コントローラ
アナログ・デバイセズは、昇圧(ブースト)、降圧(バック)、および反転モードで動作するスイッチング・レギュレータとコントローラを幅広く提供しています。これらの製品は、固定または調整可能な出力電圧を生成で
き、最大2Aの出力電流を提供します。アナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータとコントローラのポートフォリオが備える特長には、バッテリ電圧の低下検出、ユーザー調整可能な電流制限、さまざまなスイッチング周波数、および外付け部品数の削減などがあります。この高集積で汎用性の高い製品ファミリは、スペースの制約が厳しいアプリケーションで外付け部品数を最小限に抑えることを目的としています。
サブカテゴリ
ステップダウン(降圧)レギュレータ
昇圧レギュレータおよびコントローラ
µModuleレギュレータおよびDC/DCモジュール
昇降圧レギュレータ & コントローラ 絶縁型レギュレータおよびコントローラ 低EMIのSilent Switcher
サブカテゴリ
ステップダウン(降圧)レギュレータ
昇圧レギュレータおよびコントローラ
µModuleレギュレータおよびDC/DCモジュール
昇降圧レギュレータ & コントローラ 絶縁型レギュレータおよびコントローラ 低EMIのSilent Switcher
チャージ・ポンプ
アナログ・デバイセズのチャージ・ポンプ・ファミリーは、シンプルでコンパクトな、インダクタ不要DC/DC
コンバータ設計の選択肢を幅広く提供しています。これらのコンバータは、入力電圧のステップアップ、ステップダウン、または反転に使用できます。このスイッチド・キャパシタ・コンバータは、インダクタを取り除くことで、ソリューションのフットプリントが小さく収まり、設計がより簡単になっています。さらに、チップ上に拡散スペクトル技術を組み込むことにより、入出力の両方のノイズが大幅に低減されます。
バッテリ管理
アナログ・デバイセズは、バッテリ・チャージャ、併用するバッテリ充電コントローラ、バッテリ・バックアップ・マネージャなど、高性能バッテリ管理ICデバイスの幅広いポートフォリオを提供しています。
バッテリ
・チャージャはワイヤレス/有線の両アプリケーションに対応し、あらゆる充電式バッテリの化学組成に使用できます。併用するバッテリ・チャージャ・コントローラは、事実上あらゆる内部補償型スイッチング・レギュレータと一緒に使用でき、フル機能のバッテリ充電ソリューションを提供します。バッテリ・バックアップ・マネージャは、バッテリの充電に加え、システム電力の停止または停電時にバッテリからシステム出力へのバックアップ電力を供給できます。
バッテリ管理IC製品および幅広いアプリケーションをご確認ください。
サブカテゴリ
バッテリ・チャージャ USB充電 バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 多機能バッテリ・チャージャ
サブカテゴリ
バッテリ・チャージャ USB充電 バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 多機能バッテリ・チャージャ
パワー・システム・マネージャ & シーケンサ
アナログ・デバイセズのパワー・システム・マネージメント(PSM)ICとシーケンサを使用すれば、既存のアナログ・パワー・システムを維持しながら、出力トリミング(±0.25%精度)、マージン
調整、シーケンス処理、不揮発性障害記録、デジタル監視データ(電圧、電流、電力、エネルギー、温度、障害)などの新機能を追加することができます。アナログ・デバイセズの製品ラインアップは、幅広いチャンネル数(2~16電源)に対応しており、ネットワーク・ルーターやスイッチ、サーバー、エンタープライズ・データ・ストレージ・システム、自動試験装置などに見られる大型のPOL電源システムも容易に管理できます。このポートフォリオは、デジタルI2C/SMBusインターフェース、LTpowerPlay®ソフトウェア、およびいくつかのカスタマイズ・オプションを備えた内蔵EEPROMを使用しています。
パワー・マネジメントIC
パワー・マネージメントIC(PMIC)は、多くの機能回路ブロックを搭載した高集積デバイスです。ハイレベルの集積は、プリント基板(PCB)スペースの削減、設計の簡素化、市場投入までの時間の短縮、部品(B
oM)コストの削減など、多くの利点をもたらします。アナログ・デバイセズのバッテリ・チャージャまたはUSBパワー・マネージャを備えたPMICは、バッテリ充電に対応し、すべてが小型形状でポータブル製品に複数のシステム・レールを提供します。PowerPath制御は、シームレスな移行を可能にし、システム負荷に優先的に電力を供給しながら、ACアダプタ、USBポート、リチウム・バッテリなどの異なる入力ソース間の電力フローを管理します。
ファンスピード & TECコントローラ
アナログ・デバイセズのファンおよび熱電クーラー(TEC)コントローラは、ファン速度と熱電冷却を調整する包括的な冷却ソリューションを提供します。ファン速度コントローラは、2線式SMBus/I2
Cインターフェースを利用し、システムの温度プロファイルに応じてファンの速度を調整します。その結果、単純なオンオフ・ファン・コントロール・システムと比較して、消費電力の削減、バッテリ駆動時間の延長、ノイズの最小化を実現します。TECコントローラは、冷却ベースのフォトニクス用に設計されており、小型形状、高効率、堅牢な性能を提供します。TECコントローラは、リニアおよびパルス幅変調の両パワー・ステージを備え、デジタルまたはアナログPID制御のオプションもあります。これらのTECコントローラは、SFP、SFP+、QSFP+、CFP/CFP-2/CFP-4、QSFP28など、さまざまなMSAベースの光モジュールをサポートしています。
ホット・スワップ・コントローラ
アナログ・デバイセズのホットスワップ・コントローラは、プラグインボードのホットスワップに必要なすべてのハウスキーピング機能を実行します。これらの部品はまた、特許取得済みの回路により、比類のない&plu
smn;0.3%の監視精度を実現する電力監視および制御用に、業界をリードするコンバータおよびアンプ・コアと統合されています。これらのデバイスは、一般的なサーバー・ラック・システムの電力使用量を安全かつ正確に監視します。これにより、オペレータは各ラックを個別にリモート監視できるため、エネルギーを節約し、システムのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
ランプ & チューブ・ドライバ
アナログ・デバイセズは、ディスプレイ・ドライバICの豊富なオプションを提供しています。アナログ・デバイセズの蛍光表示管ディスプレイ(VFD)ドライバ、冷陰極蛍光ランプ(CCFL)ドライバ、エレクトロル
ミネッセンス(EL)ドライバは、蛍光体またはガスのイオン化を利用して液晶ディスプレイ(LCD)のバックライトを作成します。
リニア・レギュレータ
アナログ・デバイセズは、高性能の低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータを幅広く製造しています。これらのLDOリニア電圧レギュレータは、無線/有線システム、オーディオ・システム、FPGA/DS
P/µC電源、RF、および計測器の最終アプリケーションの性能に価値を追加する、超低ドロップアウト、高速過渡応答、優れたラインと負荷のレギュレーションなどの機能を提供します。LDOリニア電圧レギュレータの選択肢は幅広く、低ノイズ、高PSRR、小型パッケージングなど、様々な設計ニーズを満たす、多彩な機能を利用できます。
回路モニタ
アナログ・デバイセズの回路モニタは、電流、電圧、電力、充電、時間の包括的な監視とともに、高精度な基板レベルの測定を提供します。12ビットのアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)とアキュムレータを内蔵
し、最大100Vのレールと最大±30Aの電流をサポートし、高いダイナミック・レンジと±0.8%以下の精度を実現しています。さらに、内部または外部タイムベース・オプション、パラメトリック測定、内蔵検出抵抗監視などの機能があり、完全で効率的なシステムレベルの回路解析を可能にします。
監視回路 & リセット
アナログ・デバイセズの監視回路ICおよびリセットICは、業界をリードする精度と集積性で、信頼性の高い電源監視とシステム保護を提供します。これらのデバイスは、電圧レベルを継続的に監視し、正確なリセット信
号を生成して、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、FPGA、ASICの安全な起動と動作を保証します。車載用、産業用、民生用アプリケーションに最適なアナログ・デバイセズの監視回路ICおよびリセットICは、柔軟な設定オプション、ウォッチドッグ・タイマ、および小型パッケージを提供し、幅広い設計ニーズに対応します。
保護スイッチ & コントローラ
アナログ・デバイセズは、過電圧、過電流、逆極性、過渡サージからシステムを保護するサージ・ストッパー、ホットスワップ・コントローラ、USBパワー・スイッチ、理想ダイオード・コントローラなど、堅牢な保護ソ
リューションの包括的ポートフォリオを提供しています。自動車、軍事、航空電子工学の厳しい規格に適合するよう設計された、小型で統合が容易な保護スイッチとコントローラは、サーバー・ラックや産業用システムから携帯電子機器や自動車プラットフォームに至るまで、幅広い用途でシステムの信頼性と稼働時間を向上させます。特許取得済みの電力監視、高精度な電流制限、およびインテリジェントなPowerPath制御により、アナログ・デバイセズの保護ICは、性能、サイズ、およびコストを最適化すると同時に、障害条件下での中断のない動作を確保します。
関連ツール
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・アプリケーションは、ハードウェア評価用ボードのシグナル・チェーン電源シリーズに対応するコンパニオン・ソフトウェア・ツールです。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}