MOSFET & ゲート・ドライバ
MOSFETとゲート・ドライバは、パワー・マネージメント、電力変換、モータ制御アプリケーションにおいて不可欠な部品であり、コントローラとパワー・ステージ間のインターフェースとして機能します。これらのドライバは、コントローラからの低電圧ロジック信号を、様々なパワー・デバイス用の堅牢なゲート・ドライブに変換します。アナログ・デバイセズは、ハイサイド、ローサイド、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバの広範な
製品セレクション・テーブルを見る
Viewing:
カテゴリー内の製品
MAX20845B
新規設計に推奨
4x5 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors
MAX20844B
新規設計に推奨
4x5 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors
LTC7068
新規設計に推奨
150V Half Bridge Driver with Adaptive Shoot-Through Protection
MAX20846
新規設計に推奨
4x6 Smart Power-Stage IC with Integrated LDO, Current, and Temperature Sensors
LTC7065
新規設計に推奨
100V Half-Bridge Driver with Adaptive Shoot-Through Protection
LT8418
新規設計に推奨
スマート・ブートストラップ・スイッチ内蔵の100VハーフブリッジGaNドライバ
ADuM4177
新規設計に推奨
スルー・レート制御とSPIを備えた30A絶縁型SiCゲート・ドライバ
LTC7066
新規設計に推奨
フローティング・グラウンドと調整可能なデッド・タイムを備えた150Vハーフ・ブリッジ・ドライバ
LTC7063
新規設計に推奨
フローティング・グラウンドと調整可能なデッド・タイムを備えた150Vハーフブリッジ・ドライバ
LT8673
新規設計に推奨
電圧監視を備えたアクティブ整流器コントローラ
関連ツール
LTpowerCAD®プログラムは、電源設計を大幅に容易にする完全な電源設計ツールです。このプログラムは、アナログ・デバイセズの電源製品を使用するアプリケーションに固有の部品値および性能予測値の推奨値を提供します。また、LTpowerCADプラットフォームには、システムレベルの電源アーキテクチャ設計ツールであるLTpowerPlanner®も含まれています。
LTspice®は、アナログ回路のシミュレーションを容易にする拡張機能とモデルを備えた、高性能なSPICEシミュレーション・ソフトウェア、回路図キャプチャ、および波形ビューアです。LTspiceのダウンロードには、大部分のアナログ・デバイセズのスイッチング・レギュレータ、アンプ、および標準的な回路シミュレーション用のデバイス・ライブラリ用のマクロモデルが含まれています。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}