MAX20844B

新規設計に推奨

4x5 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Space-Optimized Solution
    • Monolithic, Smart Power Stage
    • Integrated VCC and VDD Capacitors
    • Phase-Current Steering for Thermal Balance
    • Small Footprint: 20mm2
  • Peak Efficiency 1-Phase, 600kHz, 12V VIN
    • 92.4% at 1V VOUT
    • 95% at 1.8V VOUT
  • 300kHz to 1.3MHz Switching Frequency
  • Telemetry and Fault Reporting through Controller IC PMBus
    • Accurate Temperature Monitoring and Reporting
    • Accurate Per-Phase Current Reporting
    • Fault_ID Indicates Type of Fault
  • Advanced Self-Protection Features*
    • Supply and Boost UVLO Protection
    • Input Supply OVLO Protection
    • Boost Refresh
    • VX Short and Overtemperature Shutdown
    • VX Open and Short Detection at Power-up
    • Fast Overcurrent Protection
    • Inductor Saturation Protection
    • Open/Short Pin Detection during Startup
  • *Protection features vary with different part variants
MAX20844B
4x5 Smart Power-Stage IC with Integrated Current and Temperature Sensors
MAX20845B Typical Operating Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

MAX20844Bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品