MAX20846

新規設計に推奨

4x6 Smart Power-Stage IC with Integrated LDO, Current, and Temperature Sensors

LDO、電流、温度センサーを内蔵した4x6スマート電力段IC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スペースに最適化されたソリューション
    • モノリシック・スマート電力段
    • 熱バランスのための位相電流ステアリング
    • 小型フットプリント:24mm2
  • ピーク効率:96.1%
    • 6相、400kHz、12V VIN、1.8V VOUT
  • スイッチング周波数:300kHz~1.3MHz
  • コントローラIC PMBusを使用した遠隔測定とフォルト通知
    • 正確な温度モニタリングとレポート
    • 各位相の正確な電流通知
    • 並列位相のフォルト・タイプを示すFault_ID
  • 高度な自己保護機能*
    • 電源およびブースト回路のUVLO保護
    • 入力電源のOVLO保護
    • ブースト・リフレッシュ
    • VXの短絡および過熱シャットダウン
    • 電源投入時のVXの断線/短絡検出
    • 高速過電流保護
    • インダクタ飽和保護
    • 起動時のピンの断線/短絡検出
    • *保護機能は部品の種類によって異なります。
MAX20846
4x6 Smart Power-Stage IC with Integrated LDO, Current, and Temperature Sensors
MAX20846 Typical Operating Circuit