RF アナログ・トランスミッタ
アナログ・デバイセズは、I/Qミキサー、RFアンプ、LOバッファを1つの小型パッケージに組み合わせた、高集積の同相/直交(I/Q)アップ・コンバータを提供しています。高性能アナログ・トランスミッタ・アプリケーション用に設計されたこれらのアップ・コンバータは、中間周波数(IF)信号を目的の無線周波数(RF)に効率的に変換し、同時に不要なサイドバンドを最小限に抑え、外部フィルタの必要性を低減します。
Go to Product Selection Table
Viewing:
カテゴリー内の製品
ADRF6780S
新規設計に推奨
5.9GHz~23.6GHz、広帯域、マイクロ波アップコンバータ
ADMV4630
新規設計に推奨
フラクショナルN PLLおよびVCO内蔵のKuバンド・アップコンバータ
ADMV7310
新規設計に推奨
Eバンド・アップコンバータSiP、71GHz~76GHz
ADMV7320
新規設計に推奨
Eバンド・アップコンバータSiP、81GHz~86GHz
ADMV1013
新規設計に推奨
24GHz~44GHz、広帯域、マイクロ波アップコンバータ
MAX41461
製造中
300MHz~960MHz ASKトランスミッタ、I2Cインタフェース内蔵
MAX41462
製造中
300MHz~960MHz ASKトランスミッタ、I2Cインタフェース内蔵
ADF5902
新規設計に推奨
24GHz、ISMバンド、多チャンネルFMCWレーダー・トランスミッタ
MAX41460
新規設計に推奨
300MHz~960MHz ASKおよび(G)FSKトランスミッタ、SPIインタフェース内蔵
MAX41464
製造中
300MHz~960MHz (G)FSKトランスミッタ、I2Cインタフェース内蔵
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}