ADM3058E: 5.7kV実効値、信号絶縁型、基本CAN FDトランシーバー

2021年05月26日

ADM3058Eは、高性能の基本的な機能一式を備えた5.7kV実効値の絶縁型コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)物理層トランシーバーです。このデバイスは、CANフレキシブル・データ・レート(CAN FD)ISO 11898-2:2016の条件を十分に満たすだけでなく、12Mbpsもの高いデータ・レートにも対応することができます。

ADM3058E: 5.7kV実効値、信号絶縁型、基本CAN FDトランシーバー

2021年05月26日
ADM3058Eは、高性能の基本的な機能一式を備えた5.7kV実効値の絶縁型コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)物理層トランシーバーです。このデバイスは、CANフレキシブル・データ・レート(CAN FD)ISO 11898-2:2016の条件を十分に満たすだけでなく、12Mbpsもの高いデータ・レートにも対応することができます。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成