非常に小さなスペースに収まるクワッド降圧レギュレータ

2017年09月18日

多くの場合、残りの基板スペースがどんなに小さくても、電源のためのスペースを確保しなければなりません。新製品であるクワッド降圧レギュレータ「LT8602」を使用することにより、非常に小さなスペースに4つの安定化出力を実現することができます。LT8602は、入力電圧範囲が3V~42Vの2個の高電圧降圧レギュレータを内蔵しています。また、入力電圧範囲が2.5V~5.5Vの2個の低電圧降圧レギュレータも内蔵しています。高電圧レギュレータは、それぞれ1.5Aと2.5Aの出力電流を供給します。低電圧レギュレータは、どちらも最大1.8Aの出力電流を供給します。ソリューション全体で占める基板面積はわずか4平方センチメートルで、オプションのEMIフィルタ付きでも5平方センチメートルです。

LT8602 製品詳細ページ

非常に小さなスペースに収まるクワッド降圧レギュレータ

2017年09月18日
多くの場合、残りの基板スペースがどんなに小さくても、電源のためのスペースを確保しなければなりません。新製品であるクワッド降圧レギュレータ「LT8602」を使用することにより、非常に小さなスペースに4つの安定化出力を実現することができます。LT8602は、入力電圧範囲が3V~42Vの2個の高電圧降圧レギュレータを内蔵しています。また、入力電圧範囲が2.5V~5.5Vの2個の低電圧降圧レギュレータも内蔵しています。高電圧レギュレータは、それぞれ1.5Aと2.5Aの出力電流を供給します。低電圧レギュレータは、どちらも最大1.8Aの出力電流を供給します。ソリューション全体で占める基板面積はわずか4平方センチメートルで、オプションのEMIフィルタ付きでも5平方センチメートルです。
LT8602 製品詳細ページ
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成