高精度、多様性、保護機能を兼ね備えた76V Over-the-Top®入力オペアンプ

車載アプリケーションや産業用アプリケーションには電子機器が多数搭載されているので、少ないメンテナンス費用でシステムを適切に機能させるために堅牢で信頼性の高い部品が必要不可欠です。例えば、車載アプリケーションの苛酷な環境では、電子部品はバッテリ逆接続、ロードダンプ、極端な温度変動など様々な現象に曝される可能性があります。新しいOver-the-TopオペアンプLT6016は、このような環境での高信頼性動作を考慮して設計されています。