I²Cコマンドとテレメトリを備えた絶縁型Anyside™ スイッチ・コントローラ

ローサイドまたはハイサイドDCアプリケーションのいずれでも突入電流を制限するためにホットスワップ集積回路が使用されます。アプリケーションの動作電圧は一般に集積回路の動作電圧によって制限され、通常100V未満です。 LTM9100を使用すれば、最大1000 VDCで動作するローサイド・アプリケーションとハイサイド・アプリケーションのどちらでも突入電流を制御できます。

LTM9100は完全に統合された絶縁型ホットスワップ制御を行い、絶縁電源との通信インタフェースを提供します。絶縁バリアにより、コントローラをアプリケーションからフロートさせることができるので、事実上動作電圧の制限をなくすとともに、柔軟な構成が可能です。このビデオでは、LTM9100によって提供される機能と柔軟性をハイライトして説明します。