高精度・広帯域幅シグナル・チェーンを使用すると、測定およびドライブ・ソリューションにおいてアプリケーションに固有なパラメータを最適化するために必要な情報と柔軟性が得られます。この高速サンプリング・レート・シグナル・チェーンは、必要な精度の確保に役立ち、ACおよびDC精度の検討に最適であり、計測または信号生成に必要な広帯域幅を備えています(DCから1MHzまで)。高精度・広帯域幅を使用して、計測ノイズ(S/N比)、DC直線性、セトリング・タイム性能、クローズドループまたは測定遅延、全高調波歪み(THD)など最も重要な仕様を備えたソリューションを簡単に作成できます。
アナログ・デバイセズの高精度・広帯域幅シグナル・チェーンを使用すると、高精度アンプ、電圧リファレンス、A/Dコンバータ(ADC)、D/Aコンバータ(DAC)、回路保護、およびアイソレーション製品を組み合わせることができ、システム設計者は自信を持って、精度と速度を最適化するソリューションを構築できます。
ハードウェア・イン・ザ・ループ(HiL)や非破壊試験から走査電子顕微鏡(SEM)やフロー・サイトメトリに必要な光強度の精度に至る多彩なアプリケーションにおいてステップ・サイズから信号振幅まで幅広い仕様を調整するためのソリューションをご確認ください。
高精度・広帯域幅シグナル・チェーン
電流および電圧の測定
AC解析やDC解析をサポートするノイズ性能が得られるように最適化された、最大1MHzの広い帯域幅を測定するためのシグナル・チェーン・オプション
LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション
パワーソリューション
資料
ツール
ビデオ
アプリケーション
電流および電圧駆動
低遅延高精度出力駆動シグナル・チェーン・オプション
LTspiceシグナル・チェーン・シミュレーション
パワーソリューション
資料
アプリケーション
光測定
光学シグナル・チェーン用の低遅延低ノイズ高精度測定のシグナル・チェーン・オプション
パワーソリューション
資料
ツール
Noise Tool: Pulsed Light – Power Optimized
アプリケーション・ノート
AN-1279アプリケーション・ノート:5MSPS、18/16ビット精度のSARコンバータをオーバーサンプリングしてダイナミック・レンジを拡大する方法
ユーザ・ガイド
EVAL-ADA4355EBZ User Guide (Wiki)
ビデオ
ADIs Precision Wide Bandwidth Low Latency Measurement and Drive
ADC Driver Design Considerations for LTC2387-18
ADA4355: High-speed Photodetector Receiver μModule®
VT3001 Signal Chain Noise Analysis using LTspice
Design Faster With ADI’s Precision Wide Bandwidth Signal Chains
技術記事
Step-by-Step Noise Analysis Guide for Your Signal Chain
LTC2387ドライバ・パートIII:トランスインピーダンス・アンプ/ドライバ
LTC2387ドライバ・パートIV:LTC2387リファレンスを駆動する方法
要件の厳しいワイド・レンジ・フォトダイオード用トランスインピーダンス・アンプ
プログラマブル・ゲイン・トランスインピーダンス・アンプによる分光システムのダイナミック・レンジの最大化
ウェブキャスト
Signal Chain Filtering: Beginning with the Basics
Precision Signal Chain Designs – Trade Off Decisions for Best Noise Performance
Get More Out of Your Precision Low Latency Signal Chain
リファレンス設計
アプリケーション
適用分野

ライフ・サイエンスおよび医療計測器
光学ベースのライフ・サイエンス向け計測器におけるアナログ・デバイセズの高速高精度ソリューション、シグナル・チェーンの豊富な例、カスタマイズされたコンポーネントの推奨事項をご確認ください。次のような使用例が含まれています。
- 体外診断用医薬品(IVD)
- 分光測定

電子テストおよび計測
電子テストおよび計測向けの高速高精度電圧および電流測定シグナル・チェーンに関するアナログ・デバイセズのソリューションおよびリソースをご利用ください。包括的なリファレンス設計、アプリケーション・ノート、技術記事から最先端製品の情報まで網羅されています。当社のデバイスでは以下をカバーしています。
- データ・アクイジション・モジュール
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- デジタル・マルチメータ(DMM)

化学分析と分析機器
科学計測では、最高水準の精度と安定性が要求されます。アナログ・デバイセズは、この課題に対応できる最先端の高精度アンプ、データ・コンバータ、電圧リファレンス、およびアイソレーション・ソリューションを提供します。以下を目的としたソリューションを見つけることができます。
- FT-IR分光
- ラマン分光
- UV-VISシングル・ビーム分光
設計ツール
アナログ・デバイセズは、適切な製品の選択、設計の最適化、設計のシミュレーションに役立つ多彩な高精度デザインおよび解析ツールを提供します。

フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用して、コンポーネントの選択、シミュレーション、回路設計の微調整を行うことができます。ツールからLTspice®回路図を直接生成して、時間を節約できます。

フィルタ・ウィザード
フィルタ・ウィザードを使用すると、トポロジの選択、仕様の入力、コンポーネントの選択、アクティブ・フィルタ設計のシミュレートを行うことができます。エンドtoエンド・シミュレーション用のLTspiceシグナル・チェーン全回路図と統合できるLTspice回路図を生成して保存できます。

高精度DAC誤差バジェット計算ツール
高精度DAC誤差バジェット計算ツールを使用して、信号駆動システムの設計を最適化できます。コンポーネントの選択、回路例の参照、誤差の主要な原因の特定を行い、シグナル・チェーンの設計リスクを低減しましょう。
高精度・広帯域幅シグナル・チェーンのサポート
アナログ・デバイセズのエンジニアリング・コミュニティ・フォーラムでは、よくある質問に対する回答を見つけ、ブログを読み、回路や製品についての独自の質問をアナログ・デバイセズのエンジニアに送信できます。高精度広帯域幅フォーラムの内容は、高精度、高速、広帯域幅を必要とする計測およびドライブ・シグナル・チェーンの設計に関する固有の課題に焦点を当てています。