MAX1472
製造中300MHz~450MHz、低電力、水晶ベースASKトランスミッタ
SOT23パッケージの業界最小300MHz~450MHzトランスミッタ、わずか5.5mA (+10dBm出力)の消費電力
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 単一電源動作:2.1V~3.6V
- 低動作消費電流*:5.3mA
- 変調度90dBのASKをサポート
- +10dBm以上の出力調整可能
- 小型低コスト水晶を使用
- 小型3mm x 3mm、の8ピンSOT23パッケージ
- 220µs高速起動発振器
MAX1472は、300MHz~450MHz周波数範囲のOOK/ASKデータ送信用水晶ベース位相ロックループ(PLL) VHF/UHFトランスミッタです。MAX1472は最大100kbpsのデータレート、および負荷50Ωに+10dBm以上の可変出力が可能です。MAX1472の水晶ベースアーキテクチャによって、変調度の向上、周波数の高速変更、送信周波数許容値の拡大、および温度依存性の低下が実現し、SAWトランスミッタによく発生する問題の多くが解消されます。また、MAX1470やMAX1473などのスーパーヘテロダインレシーバを使用すると、こうした改善によりレシーバ性能全体も向上します。
MAX1472は3mm x 3mmの8ピンSOT23パッケージで提供され、自動車用温度範囲(-40℃~+125℃)での動作が保証されています。評価キットも提供されます。
アプリケーション
- 無線制御の玩具
- リモートキーレスエントリ(RKE)
- RFリモート制御
- セキュリティシステム
- タイヤ圧監視(TPM)
- ワイヤレスコンピュータ周辺機器
- ワイヤレスゲームコンソール
- ワイヤレスセンサー
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 25
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX1472AKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX1472AKA+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX1472AKA+T10 | Small-Outline Transistor Package |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 1, 2021 - 2209 ASSEMBLY |
||
| MAX1472AKA+ | 製造中 | |
| MAX1472AKA+T | 製造中 | |
| MAX1472AKA+T10 | 製造中 | |
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX1472AKA+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1472に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める