MAX7312
製造中割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.91
製品情報
- 400kbpsのI²C対応シリアルインタフェース
- 動作電圧:2V~5.5V
- 5Vまでの過電圧に対して保護されたI/O
- ホットスワップ可能
- 電源投入時に、デフォルトで入力となる16個のI/Oピン
- オープンドレイン型割込み出力(アクティブローINT)
- バスタイムアウトしてもロックアップのない動作
- SCL/SDA入力部にノイズフィルタ内蔵
- ユーザが選択可能な64個のスレーブIDアドレス
- 低スタンバイ電流:2.9µA (typ)
- 極性反転可能
- 4mm x 4mm x 0.8mmのTQFNパッケージ
- 動作温度:-40℃~+125℃
2線式インタフェースエキスパンダのMAX7312は、SMBus™およびI²Cアプリケーションにおいて16ビットパラレル入出力(I/O)ポートを提供します。MAX7312は、入力ポートレジスタ、出力ポートレジスタ、極性反転レジスタ、設定レジスタ、バスタイムアウトレジスタ、およびSMBus/I²C対応のシリアルインタフェースロジックから構成されています。システムマスタがアクティブハイで極性反転レジスタにデータを書き込むことによって、MAX7312の入力データを反転することができます。バスタイムアウトレジスタにシステムマスタがデータを書き込むことによって、バスタイムアウトをイネーブルまたはディセーブルとすることができます。
16個のI/Oポートのどのポートも入力または出力として設定することができます。パワーオンリセット(POR)によって、16個のI/Oは入力として初期化されます。3個のアドレス選択ピンを使って、64個のユニークなスレーブIDアドレスを設定します。
MAX7312は、ホットスワップを可能とします。すべてのポートピン、アクティブローINT出力、SDA、SCL、およびスレーブアドレス入力AD0-2は、パワーダウン(Vt = 0V)時にハイインピーダンスが維持されます(最大6V)。
MAX7312は24ピンSO、SSOP、TSSOP、およびTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の自動車用温度範囲での動作が保証されています。
100kΩのプルアップ抵抗内蔵のI/Oが必要なアプリケーションについては、MAX7311のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 計測および試験測定ネットワーキング
- 医療用機器
- RAIDシステム
- サーバ/ブレード
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX7312AAG+ | 24-Lead SSOP (8.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX7312AAG+T | 24-Lead SSOP (8.33mm x 5.38mm x 1.99mm) | ||
| MAX7312ATG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX7312ATG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
| MAX7312AUG+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX7312AUG+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
| MAX7312AWG+ | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MAX7312AWG+T | Small-Outline IC Wide (0.3in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 9, 2015 - 1481 WAFER FAB |
||
| MAX7312AAG+ | 製造中 | |
| MAX7312AAG+T | 製造中 | |
| MAX7312ATG+ | 製造中 | |
| MAX7312ATG+T | 製造中 | |
| MAX7312AUG+ | 製造中 | |
| MAX7312AUG+T | 製造中 | |
| MAX7312AWG+ | 製造中 | |
| MAX7312AWG+T | 製造中 | |
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX7312ATG+ | 製造中 | |
| MAX7312ATG+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX7312ATG+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX7312AUG+T | 製造中 | |
|
4 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX7312AWG+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| I/Oエクスパンダ 9 | ||
| MAX7313 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ |
| MAX7311 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ |
| MAX7315 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ |
| MAX7300 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ |
| MAX7301 | 製造中 | 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ |
| MAX7314 | 製造中 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO |
| MAX7316 | 製造中止 | LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ |
| MAX7317 | 製造中 | 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ |
| MAX7318 | 製造中 | 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ |
| LED ドライバ IC 5 | ||
| MAX7310 | 製造中 | 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ |
| MAX6965 | 製造中 | 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
| MAX6964 | 製造中 | 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection |
| MAX6956 | 製造中 | 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ |
| MAX6957 | 製造中 | 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander |