製品概要
機能と利点
- Windows 2000/XP/Vista (32ビット)対応の評価ソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 入力またはプッシュプル出力として設定可能
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- プッシュボタンスイッチ搭載
- GPIOのプッシュプル性能の検証用のLEDを搭載
製品概要
MAX7312の評価キット(EVキット)は、各ポートが入力またはプッシュプル出力として設定可能な、I²C対応16ビットI/OポートエキスパンダのMAX7312を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows 2000/XP/Vista®対応ソフトウェアも同梱しており、MAX7312の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。MAX7312のEVキットプリント基板(PCB)は、MAX7312ATG+が実装されています。
アプリケーション
- 計測および試験測定ネットワーキング
- 医療用機器
- RAIDシステム
- サーバ/ブレード
対象となる製品
関連資料
-
MAX7312EVKIT: Evaluation Kit for the MAX7312 Data Sheet (Rev. 0)2008/05/01PDF322K