MAX11166

16ビット、500ksps、±5V、SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFN

業界最小、真のバイポーラ±5V、16ビットADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高いDCおよびAC精度によって測定品質を向上
    • 分解能:16ビット、ミッシングコードなし
    • スループットレート:500ksps、パイプライン遅延/レイテンシなし
    • SN比:92.9dB、THD:-103dB (10kHz時)
    • 偏移ノイズ:0.5 LSBRMS
    • DNL:±0.2 LSB (typ)およびINL:±0.4 LSB (typ)
  • 高集積ADCによってコストとスペースを削減
    • 内部リファレンス:±6ppm/℃
    • リファレンスバッファ内蔵
    • バイポーラアナログ入力範囲:±5V
  • 広い電源範囲と低電力によって電源設計を簡素化
    • アナログ電源:5V
    • デジタル電源:2.3V~5V
    • 消費電力:25.5mW (500ksps時)
    • シャットダウンモード:10µA
  • 複数の業界標準シリアルインタフェースと小型パッケージによってサイズを小型化
    • SPI/QSPI/MICROWIRE®/DSP対応シリアルインタフェース
    • 小型12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)

16ビット、500ksps SAR ADCのMAX11166は、真のバイポーラ入力範囲、小型、内部リファレンスなどの特長を備え、優れたACおよびDC性能を発揮します。MAX11166は5Vの単一電源で動作し、±5V (10VP-P)の入力範囲を測定します。特許取得済みのチャージポンプアーキテクチャによって、ハイインピーダンスソースの直接サンプリングが可能です。MAX11166は、オプションの内部リファレンスおよびバッファを内蔵しているため、コストとスペースをさらに節約することができます。

このADCは、92.9dBのSN比と-103dBのTHDを実現します。MAX11166は、16ビットでミッシングコードなし、±0.4 LSB (typ)のINLが保証されています。

MAX11166は、2.5V、3V、3.3V、または5VロジックでSPI対応シリアルインタフェースを使用して通信します。このシリアルインタフェースを使用すると、マルチチャネルアプリケーションで複数のADCを並列にデイジーチェーン接続することが可能で、ビジーインジケータオプションによってシステムの同期とタイミングを簡素化することもできます。

MAX11166は、12ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)で提供され、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用制御システム/プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11166
16ビット、500ksps、±5V、SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFN
MAX11166、MAX11167:ファンクションダイアグラム
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
A/Dコンバータ(ADC) 11
MAX11160 製造中 16ビット、500ksps、+5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ
MAX11161 製造中 16ビット、250ksps、+5V SAR ADC、リファレンス内蔵、µMAXパッケージ
MAX11162 製造中 16ビット、500ksps、+5Vユニポーラ入力、SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ
MAX11163 製造中 16ビット、250ksps、+5Vユニポーラ入力SAR ADC、小型10ピンµMAXパッケージ
MAX11164 16ビット、500ksps、0~5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
MAX11165 製造中 16ビット、250ksps、0~5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
MAX11100 製造中 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
MAX1133 製造中 リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源
MAX1135 製造中 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源
MAX1162 製造中 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
MAX1326 製造中 ±10V、±5V、および0~+5Vアナログ入力範囲、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC
ADC/DACコンボ・コンバータ 1
MAX11043 製造中 PGA、フィルタ、および8/12ビット2段DAC内蔵、4チャネル、16ビット、同時サンプリングADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX11166EVSYS

MAX11166の評価システム

機能と利点

  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • ハイスピードUSBインタフェース
  • 各種サンプルサイズおよびサンプルレート
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • 最大1メガサンプルを収集
  • 周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
  • 電圧リファレンス実装
  • SPIインタフェース:40MHz
  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX11166の評価システム(EVシステム)は、マザーボードおよび16ビットADCのMAX11166を評価するためのドーターボードを備えています。このEVシステムは、ICの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このGUIは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7に対応しています。このEVシステムのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション、および時間領域、周波数領域、ヒストグラム、単一変換の各表示形式を含むサンプリングされた信号のグラフ作成ソフトウェアを使用することができます。
このEVシステムは、Altera FPGAを実装したMAXPRECADCMBマザーボードと、ICを評価するためのドーターボードで構成されます。マザーボードはハイスピードUSBリンクを介してPCに接続され、GUIを介してSPIコマンドを送信します。マザーボードは5V電源で動作します。ドーターボードは±15V電源で動作します。
ドーターボードには、12ピンTDFN-EPパッケージのMAX11166ETC+が実装されています。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • データ収集システム
  • 産業用制御システム/プロセス制御
  • 医療用計測

MAX11166EVSYS
MAX11166の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES32
MAXREFDES32 Circuits from the Lab®

2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC

機能と利点

  • Two independent analog inputs
  • Two independent analog outputs
  • Isolated power and data
  • High-speed 400ksps analog input sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Voltage output settles to within 2 LSB in 17µs
  • Current output settles to within 2 LSB in 77µs
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard platform
  • FMC-compatible
5865fig01
MAXREFDES71 Circuits from the Lab®

MAXREFDES71: 2-Channel Analog Input/Analog Output with Transformer Driven Power

機能と利点

Applications

  • Industrial control automation
  • Servo drive

Competitive Advantages

  • High speed
  • High accuracy
  • Low noise

Features

  • Two independent analog inputs
  • Two independent analog outputs
  • Isolated power and data
  • High-speed 400ksps analog input sampling rate
  • High-accuracy 16-bit resolution
  • Voltage output settles to within 2 LSB in 17µs
  • Current output settles to within 2 LSB in 77µs
  • Device drivers
  • Example C source code
  • Configuration files for ZedBoard™ platform
  • FMC-compatible

MAXREFDES74
MAXREFDES74 Circuits from the Lab®

MAXREFDES74:18ビット高精度データ収集システム

機能と利点

リファレンスデザインのMAXREFDES74#は、以下を特長とします。

  • 電源およびデータの絶縁
  • 柔軟性が高く、設定可能な反転または非反転入力構成
  • ユニポーラまたはバイポーラ入力(ADC)および出力(DAC)

MAX11156

  • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
  • SN比:94.4dB
  • THD:-107dB (1kHz時)
  • バッファを備えた内部または外部電圧リファレンス入力
  • 内部リファレンスの温度係数:-6ppm/℃ (typ)
  • 単一電源:5V
  • 真のバイポーラ入力範囲:±5V

MAX5318

  • 分解能:18ビット、ミッシングコードなし
  • 高精度INL:±2 LSB (max)
  • セトリング時間:3µs
  • ユーザー設定可能なオフセットおよび利得較正
  • 温度に対するオフセットおよび利得ドリフト:±0.5ppm/℃ (typ)
  • フォース/センス出力
  • 50MHz SPI対応インタフェース:1.8V~5.5Vロジック
MAXREFDES32
2-Channel Analog Input/Analog Output with Flyback DC-DC
MAXREFDES32
MAXREFDES32 - Design Block Diagram
MAXREFDES71
MAXREFDES71: 2-Channel Analog Input/Analog Output with Transformer Driven Power
5865fig01
maxrefdes71fig00
MAXREFDES74
MAXREFDES74:18ビット高精度データ収集システム
MAXREFDES74

最新のディスカッション

MAX11166に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品