LTM8021

新規設計に推奨

36VIN、500mA、降圧DC/DC μModule

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全なスイッチモード電源
  • 広い入力電圧範囲:3V~36V
  • 出力電流:500mA
  • 0出力電圧:0.8V~5V
  • 1.1MHzの固定スイッチング周波数
  • 電流モード制御
  • 金仕上げパッド付き(e4) RoHS 準拠パッケージ
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 高さの低い小型(11.25mm×6.25mm×2.82mm)表面実装LGAパッケージ
LTM8021
36VIN、500mA、降圧DC/DC μModule
7VIN to 36VIN, 5V/500mA μModule Regulator Efficiency and Power Loss Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8021
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1238B

LTM8021EV Demoboard | 7.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 5V @ 500mA

製品詳細

Demonstration circuit 1238B features the LTM8021, a 36V 500mA step-down μModule® regulator. The output has been preset to 5V by a single resistor within the LTM8021’s output voltage range of 0.8V to 5V. An adjustable soft-start period may be implemented with the addition of a capacitor at C3. The input voltage range is from 7.5V to 36V for the default operating conditions. The LTM8021 may need more input voltage to start up than to run in steady state.

DC1238B
LTM8021EV Demoboard | 7.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 5V @ 500mA
DC1238B Demo Board DC1238B Demo Board DC1238B Demo Board DC1238B Demo Board DC1238B - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SGX230N Block Diagram
DK-DEV-4SGX230N Power Tree
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-VIDEO-4SGX230N Block Diagram
DK-VIDEO-4SGX230N Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品