LTC3600

新規設計に推奨

1本の抵抗で設定可能な15V、1.5Aレール・トゥ・レール同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1本の抵抗で設定可能なVOUT
  • ISETの精度:±1%
  • VOUTの電圧に依存しない厳しいVOUTレギュレーション
  • 容易な並列接続により大電流および放熱に対応
  • 広いVOUT範囲:0V~VIN- 0.5V
  • 高効率:最大96%
  • 出力電流:1.5A
  • 調整可能な周波数:200kHz~4MHz
  • VIN範囲:4V~15V
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
  • シャットダウン時の電源電流がゼロ
  • 熱特性が改善された12ピン(3mm × 3mm)DFNおよびMSOPパッケージ

LTC3600は、わずか1本の外付け抵抗で出力電圧を設定可能な、高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。ISETピンで内部生成される高精度の50μA電流源により、1本の外付け抵抗を使用して0V~VIN-0.5Vの範囲で出力電圧を設定できます。VOUTの電圧はユニティゲイン方式でエラーアンプに直接フィードバックされ、ISETの電圧と等しくなります。動作電源電圧範囲が4V~15Vなので、デュアル・リチウムイオン・バッテリや5Vまたは12V入力からのポイントオブロード電源などのアプリケーションに適しています。

動作周波数は外部クロックに同期可能で、外付け抵抗を使用して200kHz~4MHzの範囲で設定することもできます。スイッチング周波数が高いので、小型の表面実装インダクタを使用可能です。独自の固定オン時間アーキテクチャは、高速負荷トランジェント応答も求められる降圧比の高いアプリケーションでの高周波数動作に最適です。


アプリケーション

  • 電圧トラッキング電源
  • ポイントオブロード電源
  • 携帯用計測器
  • 分散給電システム

LTC3600
1本の抵抗で設定可能な15V、1.5Aレール・トゥ・レール同期整流式降圧レギュレータ
High Efficiency, 1MHz, 1.5A Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs  Output Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
温度センサー 1
LTC2990 新規設計に推奨 I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3600

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3600
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1667A

LTC3600EDD Demo Board | 4.5V to 15V Input, Adjustable Output with 1.5A IOUT

製品詳細

Demonstration circuit DC1667A is a step-down DC/DC converter using LTC3600 monolithic synchronous buck regulator. DC1667A has an input voltage range of 4.5V to 15V, and is capable of delivering up to 1.5A of output current. The output voltage of the DC1667 can be set by a single resistor from 0V to (VIN – 0.5)V. At light load conditions, DC1667 can operate in discontinuous mode to improve the efficiency.

DC1667A
LTC3600EDD Demo Board | 4.5V to 15V Input, Adjustable Output with 1.5A IOUT
DC1667A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-DEV-5CEA7N Dev Kit
Altera Cyclone V E Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
SoCKit Dev Kit
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
T1023RDB Dev Kit
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
C5G Starter Kit
Terasic C5G Cyclone V GX Starter Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone V E Development Kit
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit LTC Parts List
DK-DEV-5CEA7N Block Diagram
DK-DEV-5CEA7N Dev Kit Schematic
DK-DEV-5CEA7N Power Tree
Arrow/Terasic SoCKit Development Kit
SoCKit Dev Kit
SoCKit Block Diagram
SoCKit Development Kit Power Tree
NXP (Freescale) QorIQ T1023RDB
T1023RDB Dev Kit
QorIQ T1023 Power Tree
Terasic C5G Cyclone V GX Starter Kit
C5G Starter Kit
CSG Block Diagram
C5G Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品