LTC3459
新規設計に推奨10Vマイクロパワー同期整流式昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.33
製品情報
- 小さいソリューション・サイズ
- 広い負荷範囲で85%以上の効率を達成
- 同期整流器内蔵
- VIN範囲:1.5V~5.5V
- 3.3V入力で5V/30mA
- 2AAセル入力で3.3V/20mA
- プログラム可能な出力電圧:最大10V
- Burst Modeâ動作
- 突入電流制限
- シャットダウン時の出力切断
- 超低消費電流(10μA)とシャットダウン電流( < 1μA)
- 高さの低い2mm×2mm DFN、 2mm×3mm DFNまたはSOT-23パッケージ
LTC3459は、低消費電力でサイズが制限された携帯アプリケーション向けに設計された低電流、高効率、同期整流式昇圧コンバータです。LTC3459は、1セル・リチウムイオン・バッテリ、2~3セルのアルカリまたはニッケル・バッテリなど、1.5V~5.5V範囲のあらゆる低インピーダンス電圧源で動作可能です。外付け分割器を介して2.5V~10Vの出力をプログラム可能です。このデバイスは主に昇圧アプリケーション向けですが、VOUTがVINを下回る場合もレギュレーションを維持することが可能です(この場合、効率は低下します)。
LTC3459は固定ピーク電流でBurst Mode動作を行い、広い負荷電流範囲にわたって高い変換効率を達成します。起動時には、インダクタ電流が制御されるので、多くの昇圧レギュレータで見られる突入サージ電流を防ぎます。シャットダウン時には出力が入力から切断され、消費電流は1μA以下に低減されます。
LTC3459は高さの低い6ピン2mm×2mm DFN、2mm×3mm DFNまたはSOT-23(ThinSOTÔ)パッケージで供給されるので、ソリューション全体の実装面積を小さく抑えることができます。
アプリケーション
- 汎用マイクロパワー昇圧
- デジタルカメラ
- PDA
- LCDバイアス
- 小型OLEDディスプレイ
- スーパーコンデンサの充電
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
技術記事 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC3459EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3459EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC3459EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3459EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC3459ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC3459ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3459
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。