LTC2865
製造中3V~5.5Vの±60Vフォルト保護付きRS485/RS422トランシーバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.56
Viewing:
製品情報
- ±60Vまでの過電圧ライン・フォルトに対する保護
- 電源電圧: 3V~5.5V
- データレート: 20Mbpsまたは低EMIの250kbps
- ESD: インタフェース・ピンで±15kV、他のすべてのピンで±8kV
- 拡張された同相範囲: ±25V
- フェイルセーフ・レシーバ動作を保証
- 高入力インピーダンスにより、256ノードをサポート
- 1.65V~5.5Vのロジック電源ピン(VL)により、柔軟なデジタル・インタフェースを実現(LTC2865)
- Hグレード・オプション(-40°C~125°C)
- 差動レシーバのしきい値が完全に平衡しているため、デューティサイクルの歪みを低減
- 電流制限付きドライバとサーマル・シャットダウン
- LT1785およびLT1791とピン互換
- DFNパッケージとリード付きパッケージで供給
LTC2862/LTC2863/LTC2864/LTC2865は3V~5.5V電源で動作する20Mbpsまたは250kbpsの低消費電力RS485/RS422トランシーバです。パワーダウンを含むあらゆる動作モードにおいてデータ伝送ラインの±60Vの過電圧フォルトに対する保護機能を備えています。LTC2865のロジックで選択可能な250kbpsモードとLTC2862~LTC2864の250kbpsバージョンでは、低EMIでスルーレートが制限されたデータ伝送が可能です。強化されたESD保護機能により、トランシーバ・インタフェース・ピンは±15kV(人体モデル)までラッチアップや損傷なしに耐えることができます。
±25Vの拡張された入力同相範囲と完全なフェイルセーフ動作により、電気的ノイズの多い環境や大きなグランド・ループ電圧の存在下でデータ通信の信頼性を高めます。
| Part Number | Duplex | Enables | Max Data Rate | VLPin |
| LTC2862-1 | Half | Yes | 20M | No |
| LTC2862-2 | Half | Yes | 250k | No |
| LTC2863-1 | Full | No | 20M | No |
| LTC2863-2 | Full | No | 250k | No |
| LTC2864-1 | Full | Yes | 20M | No |
| LTC2864-2 | Full | Yes | 250k | No |
| LTC2865 | Full | Yes | 20M/250k | Yes |
アプリケーション
- 監視制御およびデータ収集(SCADA)
- 産業用制御および計測ネットワーク
- 自動車および輸送機器
- ビルオートメーション、セキュリティ・システム、HVAC
- 医療機器
- 照明および音響システムの制御
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2865CDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2865CDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2865CMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2865CMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2865HDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2865HDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2865HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2865HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2865IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2865IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
| LTC2865IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
| LTC2865IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
| LTC2865CDE#PBF | 製造中 | |
| LTC2865CDE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2865CMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2865CMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
| LTC2865CMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2865CMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2865HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2865HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2865IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2865IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LTC2865CMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2865CMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2865HMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2865HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LTC2865IMSE#PBF | 製造中 | |
| LTC2865IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2865
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。