LTC1983
製造中ThinSOTの100mA安定化チャージポンプ・インバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.47
Viewing:
製品情報
- 固定出力電圧:-3V、-5V、または低ノイズのVINから-VINへの反転出力
- 出力電圧精度:±4%
- 低消費電流:25μA
- 100mAの出力電流が可能
- 動作電圧範囲:2.3V~5.5V(LTC1983-5)
- 900kHz発振器を内蔵
- "ゼロ電流"シャットダウン
- 短絡および熱保護機能
- 高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージ
LTC1983-3とLTC1983-5は負の安定化出力を生成する反転チャージポンプDC/DCコンバータです。 これらのデバイスは、わずか3個の小型外付けコンデンサで、最大100mAの出力電流を供給可能です。また、入力電源電圧と出力電流に応じて、(-VIN電源を構成する)オープン・ループ・モードまたは安定化出力モードで動作可能です。
LTC1983-3/LTC1983-5は、消費電流が標準25μAと非常に低く、SHDNピンでゼロ電流シャットダウン・モードを設定できるなど、 携帯アプリケーションで有効な機能を数多く塔載しています。
また、熱保護機能と短絡保護機能も搭載しています。これらのデバイスは高さの低い(1mm)6ピンThinSOTパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 単一電源システムでの-3V生成
- 携帯機器
- LCDバイアス電源
- GaAs FETバス電源
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1983ES6-3#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1983ES6-3#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1983ES6-5#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
| LTC1983ES6-5#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1983-3
- LTC1983-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。