LT3480

製造中

消費電流70μAの36V、2A、2.4MHz降圧スイッチング・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力範囲:
    • 3.6V~36V動作過電圧ロックアウトによって60Vまでの過渡電圧からデバイスを保護
  • 出力電流:最大2A
  • 低リップルのBurst Mode®動作
    • 12VINから3.3VOUTへの変換時にI Qが70μA
    • 出力リップル<15mV
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
  • 低いシャットダウン電流:IQ < 1μA
  • 昇圧ダイオード内蔵
  • 250kHz~2MHzの範囲で同期可能
  • パワーグッド・フラグ
  • 飽和スイッチ設計:0.25Ωオン抵抗
  • 帰還リファレンス電圧:0.790V
  • 出力電圧:0.79V~20V
  • ソフトスタート機能
  • 熱特性が改善された小型10ピンMSOPおよび(3mm×3mm)DFNパッケージ

LT3480は、36V(最大60V)までの入力電圧を使用可能な可変周波数(200kHz~2.4MHz)モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチに加え、昇圧ショットキー・ダイオード、必要な発振器、制御回路、ロジック回路を1個のチップに搭載しています。電流モード方式を採用することにより、過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。低リップルのBurst Mode動作により、標準アプリケーションにおいて出力リップルを15mV以下に保ちながら、低出力電流で高効率を維持します。また、VOUTが3Vを超える場合に出力からバイアス電流を流すことにより、低出力電流時の効率をさらに向上させることができます。シャットダウンによって消費電流を1μA以下まで低減するとともに、RUN/SSピンの抵抗とコンデンサによって出力電圧ランプを制御します(ソフトスタート)。パワーグッド・フラグは、VOUTが設定された出力電圧の86%に達していることを知らせます。LT3480は露出パッド付きの10ピンMSOPおよび3mm×3mm DFNパッケージで供給されるので、熱抵抗を低く抑えることができます。


アプリケーション

  • 車載バッテリの安定化
  • 携帯製品の電源
  • 分配電源の安定化
  • 産業用電源

LT3480
消費電流70μAの36V、2A、2.4MHz降圧スイッチング・レギュレータ
3.3V Step-Down Converter Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
保護スイッチ & コントローラ 2
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3480
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1212A-A

LT3480EDD Demo Board | (DFN) EN55022 Compliant, Micropower, 6.3V ≤ VIN ≤ 38V (60V Transients), VOUT = 5V at 2A

製品詳細

Demonstration circuit 1212A-A is a monolithic step-down DC/DC switching regulatro featuring the LT3480 in the 3 × 3 DFN-10 package. The demo board provides 5V at 2A from a 6.3V to 38V input and has transient protection up to 60V. The demo boards default switching frequency is 800kHz, but the LT3480 has a SYNC pin which allows frequency synchronization to an external clock over a 250kHz to 2MHz range. The LT3480's quiescent current is 70uA, while the LT3685 has a 0.9mA quiescent current. 


An EMC filter at the input makes the circuit compatible with EMC standard EN55022 Class B.

eval board
DC1091A

LT3480EMSE Demo Board | (MSOP) 6.3V ≤ VIN ≤ 38V (60V Transients), VOUT = 5V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 1091 is a monolithic step-down switching regulator featuring the LT3480 in the MSOP-10 exposed pad package. The operating frequency can be synchronized up to 2MHz. The demo board is designed for 5V/2A output from a 6.3V to 38V input with transients up to 60V. The wide input range of the LT3480 allows a variety of input sources. The typical sources are automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The modes of operation (Burst Mode and fixed frequency) are jumper selectable.

eval board
DC1394A

LT3480 HV Buck Regulator Board with Plug in Interface

製品詳細

Demonstration Circuit 1394A shows how the LT3480 high voltage step-down regulator can be used with the LTC4098 USB-compatible Li-Ion battery charger to design a 2 input source battery charger circuit that also provides power to the load from the LT3480, a 5V wall adapter or the batteries based on available power. The LTC4098 interfaces with a number of ADI switching regulators to provide a high efficiency, high voltage power path. The LT3480 operates from 8V to 38V (60V transients) and provides 2A with a voltage range that is mode and load dependent.

DC1212A-A
LT3480EDD Demo Board | (DFN) EN55022 Compliant, Micropower, 6.3V ≤ VIN ≤ 38V (60V Transients), VOUT = 5V at 2A
DC1212A-A - Schematic
DC1091A
LT3480EMSE Demo Board | (MSOP) 6.3V ≤ VIN ≤ 38V (60V Transients), VOUT = 5V @ 2A
DC1091A - Schematic
DC1394A
LT3480 HV Buck Regulator Board with Plug in Interface
DC1394A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-VIDEO-4SGX230N Block Diagram
DK-VIDEO-4SGX230N Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品