LT1952

製造中

シングル・スイッチ同期整流式フォワード・コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 同期整流器制御により、高効率を達成
  • プログラム可能なVolt-Secondクランプ
  • 出力電力レベル:25W~500W
  • 低電流起動
    (LT1952:460μA、VINオン/オフ=14.25V/8.75V)
    (LT1952-1:400μA、VINオン/オフ=7.75V/6.5V)
  • 真のPWMソフトスタート
  • ストレスを低減する短絡保護
  • 高精度の電流制限スレッショルド:107mV
  • 同期タイミングの遅延を調整可能
  • ヒステリシスをプログラム可能な高精度のシャットダウン・スレッショルド
  • プログラム可能なスロープ補償
  • プログラム可能なリーディング・エッジ・ブランキング
  • プログラム可能な周波数:100kHz~500kHz
  • 最大1.5・fOSCの外部クロックに同期可能
  • 1.23Vリファレンスを内蔵
  • 2.5Vの外部リファレンス
  • 電流モード制御
  • 小型16ピンSSOPパッケージ
LT1952
シングル・スイッチ同期整流式フォワード・コントローラ
36V to 72V Input, 12V at 20A Semi-Regulated Bus Converter Product Package 1 12V Bus Converter  VOUT vs VIN
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
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
eval board
DC968A-A

LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 34V-75V VOUT = 3.3V @ 30A

製品詳細

DC968A-A Demo Board for:
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller
LTC3900 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
LT4430 Secondary-Side Optocoupler Driver


 


eval board
DC968A-B

LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 18V-36V, VOUT = 5V @ 20A

製品詳細

DC968A-B Demo Board for:
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller
LTC3900 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
LT4430 Secondary-Side Optocoupler Driver

eval board
DC968A-C

OBSOLETE: LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 36V-75V, VOUT = 12V @ 12A

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended. The replacement board is the DC1317A-C.

DC968A-C Demo Board for:
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller
LTC3900 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
LT4430 Secondary-Side Optocoupler Driver

eval board
DC968A-D

LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 36V-75V, VOUT = 28V @ 4A

製品詳細

DC968A-D Demo Board for:
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller
LTC3900 Synchronous Rectifier Driver for Forward Converters
LT4430 Secondary-Side Optocoupler Driver

eval board
DC1317A-C

LT1952EGN-1/LTC3900 Demo Board | Active Reset, VIN=18V-72V VOUT=12V @ 10A

製品詳細

Demonstration circuit 1317A-C is isolated input to high current output 1/8th brick footprint synchronous forward converter featuring the LT1952 switching controller with Active Reset circuit. The Active Reset circuit can improve the efficiency in wide input voltage applications. Also, the Active Reset allows the implementation of self-driven synchronous secondary rectifiers in some applications. The DC1317A-C converts isolated 18V to 72V input to 12V output and provides over 12A of output current depending on cooling.

When determining the cooling requirements the actual input voltage range and continuous maximum output current must be taken into account. The converter operates at 300kHz with the peak efficiency greater than 94%. The DC1317 can be easily modified to generate output voltages in the range from 0.6V to 48V. The output currents are limited by total output power of up to 150W.

eval board
DC1317A-G

LT1952EGN-1/LTC3900 Demo Board | Active Reset, VIN=9V-36V VOUT=12V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1317A-G is an isolated input to high current output 1/8th brick footprint synchronous forward converter featuring the LT1952 switching controller with Active Reset circuit. The Active Reset circuit can improve the efficiency in wide input voltage applications. Also, the Active Reset allows the implementation of self-driven synchronous secondary rectifiers in some applications. The DC1317A-G converts an isolated 9V to 36V input to 12V at 5A of output current.


 


eval board
DC1317A-H

LT1952-1 Isolated Demo Board | Sync Forward Controller, Active Reset, 9V ≤ VIN ≤ 36V, 48V @1.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1317A-H is isolated input to high current output 1/8th Brick footprint converter featuring the LT1952 switching controller with Active Reset circuit. The Active Reset circuit can improve the efficiency in wide input voltage applications. Also, the Active Reset allows the implementation of self-driven synchronous secondary rectifiers in some applications. The DC1317A-H converts isolated 9V to 36V input to 48V output and provides 1.5A of output current.

eval board
DC759A

LT1952EGN, LTC1698EGN | 48VIN to 5V at 20A Converter, +VIN = 36V – 72V, +VOUT = +5V at 20A

製品詳細

DC759A Demo Board for:
LTC1698 Isolated Secondary Synchronous Rectifier Controller
LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller


 


eval board
DC830A

LT1952EGN-1 | 48VIN to 3.3V, 40A Isolated Quarter Brick Telecom DC/DC Converter

製品詳細

DC830A: Demo Board for the LT1952 Single Switch Synchronous Forward Controller.

DC968A-A
LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 34V-75V VOUT = 3.3V @ 30A
DC968A-A - Schematic
DC968A-B
LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 18V-36V, VOUT = 5V @ 20A
DC968A-B - Schematic
DC968A-C
OBSOLETE: LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 36V-75V, VOUT = 12V @ 12A
DC968A-C - Schematic
DC968A-D
LT1952EGN-1, LTC3900CS8, LT4430ES6 Demo Board | VIN = 36V-75V, VOUT = 28V @ 4A
DC968A-D - Schematic
DC1317A-A
LT1952EGN-1 Active Reset Demo Board | VIN = 34V - 75V VOUT = 3.3V @ 35A
DC1317A-A - Schematic
DC1317A-B
LT1952EGN-1 Active Reset Demo Board | VIN = 18V-72V VOUT = 5V @ 25A
DC1317A-B - Schematic
DC1317A-C
LT1952EGN-1/LTC3900 Demo Board | Active Reset, VIN=18V-72V VOUT=12V @ 10A
DC1317A-C - Schematic
DC1317A-E
LT1952EGN-1 Active Reset Demo Board | VIN=18V-72V VOUT=5V @ 12A
DC1317A-E - Schematic
DC1317A-F
LT1952EGN-1 Active Reset Demo Board | VIN=9V-36V VOUT=3.3 @ 22A
DC1317A-F - Schematic
DC1317A-D
LT1952EGN-1 Active Reset Demo Board | VIN=18V-72V VOUT=24V @ 5A
DC1317A-D - Schematic
DC1317A-G
LT1952EGN-1/LTC3900 Demo Board | Active Reset, VIN=9V-36V VOUT=12V @ 5A
DC1317A-G - Schematic
DC1317A-H
LT1952-1 Isolated Demo Board | Sync Forward Controller, Active Reset, 9V ≤ VIN ≤ 36V, 48V @1.5A
DC1317A-H - Schematic
DC759A
LT1952EGN, LTC1698EGN | 48VIN to 5V at 20A Converter, +VIN = 36V – 72V, +VOUT = +5V at 20A
DC759A - Schematic
DC830A
LT1952EGN-1 | 48VIN to 3.3V, 40A Isolated Quarter Brick Telecom DC/DC Converter
DC830A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品