ADP162
製造中リニア・レギュレータ、CMOS、150mA 超低静止時電流
- 製品モデル
- 18
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.46
製品情報
- 超低静止時電流:
IQ=560nA(無負荷時)
IQ=860nA(1μA負荷時) - 1μFセラミック入力および出力コンデンサで安定動作
- 最大出力電流:150mA
- 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
- 低シャットダウン時電流:50nA以下(typ)
- 低いドロップアウト電圧:195mV@150mA負荷
- 初期精度:±1%
- ライン、負荷、温度についての精度:±3.5%
- 15種の固定電圧出力のオプション(ADP160):1.2V~4.2V
- 出力調整可能バージョンも入手可能
- PSRR性能:72dB@100Hz
詳細はデータシートをご参照ください。
ADP160 / ADP161 / ADP162 / ADP163は、超低静止時電流、低ドロップアウト(LDO)のリニア・レギュレータで、入力電圧は2.2V~5.5Vで動作し、出力電流は最大150mAまで供給することができます。150mA負荷でのドロップアウト電圧は195mVと低いため、効率を向上するとともに、広い入力電圧範囲にわたって動作することができます。
ADP16Xは、高性能および省スペースが重要なアプリケーションでの要求にミートするように、小型1μF ±30%のセラミックの入力および出力コンデンサで安定して動作するように特別に設計されています。
ADP160は1.2V~4.2Vの範囲で15種の固定出力電圧オプションが用意されています。またADP160 / ADP161には、LDOがディスエーブルのとき出力を自動的に放電するためのスイッチ抵抗器が内蔵されています。ADP162はADP160と同等製品ですが、出力の放電機能が内蔵されていません。ADP161とADP163は、出力電圧調整可能なレギュレータです。これらの製品は5ピンTSOTパッケージでのみ供給されます。ADP163はADP161と同等製品ですが、出力の放電機能が内蔵されていません。
短絡回路とサーマル・オーバロード保護回路は、逆条件下からのダメージを保護します。ADP160とADP162は、種々のポータブル電力アプリケーションに適応した、最小ピン数ソリューションである、小型5ピンTSOTと4ボール、0.5mmピッチのWLCSPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラおよびオーディオ・デバイス
- ポータブル型、バッテリ駆動の装置
- ポストDC/DCレギュレータ
- ポータブル医用機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ソリューション・カタログ 3
リファレンス設計 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP162ACBZ-1.2-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
| ADP162ACBZ-1.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
| ADP162ACBZ-2.1-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
| ADP162ACBZ-2.3-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
| ADP162ACBZ-2.8-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
| ADP162ACBZ-3.0-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
| ADP162ACBZ-3.2-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
| ADP162ACBZ-4.2-R7 | 4-Ball WLCSP (0.965mm x 0.965mm) | ||
| ADP162AUJZ-1.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-1.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-2.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-2.5-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-2.7-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-2.8-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-3.0-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-3.1-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-3.3-R7 | 5-Lead TSOT | ||
| ADP162AUJZ-4.2-R7 | 5-Lead TSOT |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
| ADP162ACBZ-1.2-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.1-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.3-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-3.0-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-3.2-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-4.2-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-1.5-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-1.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.3-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.5-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.7-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-3.0-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-3.1-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-3.3-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-4.2-R7 | 製造中 | |
|
4 2, 2012 - 11_0284 Die rev. to ADP160/161/162/163 |
||
| ADP162ACBZ-1.2-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.1-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-3.0-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-4.2-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-1.5-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-1.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.3-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.5-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.7-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-3.0-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-3.3-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-4.2-R7 | 製造中 | |
|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
| ADP162ACBZ-1.2-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.1-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-3.0-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-4.2-R7 | 製造中 | |
|
8 15, 2011 - 11_0105 Die rev. to ADP162/163 |
||
| ADP162ACBZ-1.2-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-1.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.1-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-2.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-3.0-R7 | 製造中 | |
| ADP162ACBZ-4.2-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-1.5-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-1.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.3-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.5-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.7-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-2.8-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-3.0-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-3.3-R7 | 製造中 | |
| ADP162AUJZ-4.2-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP162-1.2
- ADP162-1.8
- ADP162-2.1
- ADP162-2.3
- ADP162-2.8
- ADP162-3.0
- ADP162-3.1
- ADP162-3.3
- ADP162-4.2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。