Radioverse_promo_small-new-2020


集積化トランシーバ技術とロバストな設計環境、および市場に特化した技術知見を提供する、RadioVerse™技術/設計エコシステム

詳細ページ

AD9364

新規設計に推奨

1×1 RFアジャイル・トランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 12ビットDACとADCを内蔵した、RF 1×1のトランシーバ
  • 帯域:70MHz~6.0GHz
  • TDDとFDD動作をサポート
  • 調節可能帯域幅(BW):200kHz以下~56MHz
  • デュアル・レシーバ:6つの差動または12つのシングルエンドの入力
  • ノイズ指数2.5dB未満を持つ優れたレシーバ感度
  • Rxゲイン制御:
    リアルタイムのモニタとマニアル・ゲイン用の制御信号、
    独立した自動ゲイン制御
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
AD9364
1×1 RFアジャイル・トランシーバ
AD9364 Functional Block Diagram AD9364 Pin Configuration
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
RFアンプ 6
ADL5320 新規設計に推奨 RFドライバ・アンプ、400MHz~2700MHz、¼W
ADL5321 新規設計に推奨 RFドライバ・アンプ、2.3GHz~4.0GHz、1/4W
ADL5324 新規設計に推奨 400 MHz~4000 MHz、1/2 W、RFドライバ・アンプ
ADL5521 新規設計に推奨 低ノイズ・アンプ、400MHz~4GHz
ADL5523 新規設計に推奨 低ノイズ・アンプ、400MHz~4GHz
ADL5602 新規設計に推奨 RF/IFゲイン・ブロック、50 MHz~4.0GHz
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
ADP2164 製造中 ステップダウンDC-DCレギュレータ、6.5V、4A、高効率
ADP5040 製造中 1.2 Aの降圧レギュレータと2個の300 mA LDOを内蔵するMicro PMU
ダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS) 1
AD9548 新規設計に推奨 クロック・ジェネレータ/シンクロナイザー、クワッド/オクタル入力ネットワーク
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 1
ADF4351 新規設計に推奨 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
リニア・レギュレータ 1
ADP1755 製造中 リニア・レギュレータ、ロー・ドロップアウト、調整機能付、1.2 A、低Vin
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

SDR集積化トランシーバの設計リソース

このサイトには、SDR集積化トランシーバのデバイスに関連した文書のパッケージ(ユーザー・ガイド、IBISモデル、PCBファイルを含む)があります。

ツールを開く

MATLAB Filter Design Wizard for AD9361

ツールを開く

評価用キット

eval board
AD-FMCOMMS4-EBZ

AD9364 Wideband Software Defined Radio Board

機能と利点

  • Software tunable across wide frequency range (70 MHz to 6.0 GHz) with a channel bandwidth of <200 kHz to 56 MHz
  • Phase and frequency synchronization on both transmit and receive paths
  • Powered from single FMC connector

製品詳細

The AD-FMCOMMS4-EBZ provides software developers and system architect with a single 1 x 1 transceiver platform that can be software-configured for wideband tuning as well as narrowband RF performance.


In the wideband configuration, the AD-FMCOMMS4-EBZ will operate over the full 70 MHz to 6 GHz tuning range of the AD9364, however, the RF performance expectations of this configuration must be tempered with the very wide band front end. It will meet the AD9364 datasheet specifications at 2.4 GHz, but does not over the entire RF tuning range that the board can support. Typical performance data for the platform’s entire tuning range is published within the board documentation. This configuration is primarily intended for system investigation and bringing up various waveforms from a software team before custom hardware is complete. The objective being for designers to see waveforms, but not being concerned about the last 1dB or 1% EVM of performance.


The AD-FMCOMMS4-EBZ can also be user-configured for optimum performance in the 2400 – 2500 MHz band. In this configuration it may exhibit diminished RF performance on tuned frequencies or programmed configurations, outside of this band. This configuration is primarily intended to provide RF engineers with the ability to connect the AD9364 to an RF test bench (Vector Signal Analyzer, Signal generator, etc.) and achieve its optimum performance. The AD-FMCOMMS4-EBZ is a high-speed 1 x 1 agile RF transceiver analog FMC module software-tunable over the 56 MHz to 6 GHz band.

eval board
ADRV9364-Z7020

SDR 1x1 System-On-Module

機能と利点

  • Small form factor, low-power, system-on-module (SOM)
  • Supported by MATLAB® and Simulink® for data streaming and Zynq targeting
  • Reference Design testing completed for vibration, shock and EMC conformance
  • Included on SOM:
    • Analog Devices AD9364- BBCZ Integrated 1x1 RF Agile Transceiver™
    • Xilinx Zynq XC7Z020-1CLG400I AP SoC for Digital Processing
    • Includes schematics, BOM, HDL, Linux drivers and application software

製品詳細

ADRV9364-Z7020 SDR 1x1 System-On-Module (SOM) is a Software Defined Radio (SDR) that combines the Analog Devices AD9364 integrated RF Agile Transceiver™ with the Xilinx Z7020 Zynq®-7000 All Programmable SoC.

ADRV9364-Z7020 offers a wideband single receive and transmit path in the 70 MHz to 6.0 GHz range, making it ideal for prototyping across a broad range of fixed and mobile SDR applications.

ADRV9364-Z7020 combines the RF signal path with the high-speed programmable logic. It also forms the RF-to-baseband signal processing core of a wireless communications system, allowing the designer to focus on application specific differentiating features.

ADRV9364-Z7020 has available carrier cards for fast prototyping and is supported by simulation and code generation tools that integrate seamlessly with Xilinx Vivado® Design Suite.

ADRV9364-Z7020 enables reduced time to market of SDR product designs.

AD-FMCOMMS4-EBZ
AD9364 Wideband Software Defined Radio Board
AD-FMCOMMS4-EBZ Evaluation Board AD-FMCOMMS4-EBZ Evaluation Board - Bottom View AD-FMCOMMS4-EBZ Evaluation Board - Top View
ADRV9364-Z7020
SDR 1x1 System-On-Module
ADRV9364-Z7020 (Angle) ADRV9364-Z7020 (Top) ADRV9364-Z7020 (Bottom)

最新のディスカッション

最近表示した製品