AD9253

新規設計に推奨

A/Dコンバータ、14ビット、80 / 105 / 125MSPS、クワッド、1.8V、シリアルLVDS出力

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 1.8V電源動作
  • 低消費電力:チャンネルあたり110mW@125MSPS、スケーラブルな消費電力オプション付
  • SNR=74dB(ナイキスト周波数まで)
  • SFDR=90dBc(ナイキスト周波数まで)
  • DNL誤差:±0.75 LSB(typ)
    INL誤差:±2.0 LSB(typ)
  • シリアルLVDS(ANSI-644、ディフォルト)低消費、削減信号オプション(IEEE1596.3と同様)
  • 650MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
  • 2Vp-pの入力電圧範囲
  • シリアル・ポート制御
    • フルチップおよび個別チャンネルのパワーダウン・モード
    • 柔軟なビット方向
    • 内蔵およびカスタムのデジタル・テスト・パターン生成機能
    • マルチチップ同期とクロック分周器
    • プログラマブルな出力クロックとデータ・アライメント
    • プログラマブルな出力分解能
    • スタンバイ・モード
    AD9253-EPは、防衛および宇宙航空アプリケーション(AQEC)をサポートします。
    • AD9253-EPのデータシート(pdf)はこちらからダウンロードできます。
    • ミリタリ温度範囲:−55°C ~+125°C
    • 製造ベースラインにて制御
    • 品質データは要求に応じて入手可能
    • DSCC図面番号:V62/13627

AD9253は、サンプル&ホールド回路内蔵のクワッド14ビット80MSPS / 105MSPS / 125MSPSのA/Dコンバータ(ADC)であり、低価格、低消費電力、小型、使い易さについて最適化されています。この製品は、最大125MSPSまでの変換レートで動作し、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーション向けに、並外れたダイナミック性能と低消費電力化に関して最適化されています。

このADCは、フル性能動作のために1.8Vの単電源とLVPECL- / CMOS- / LVDS-互換のサンプル・クロック・レートを必要とします。ほとんどのアプリケーションでは、外付けのリファレンス電圧またはドライバは必要としません。

このADCは、適切なLVDSシリアル・データ・レートを得るために、サンプル・レート・クロックを自動的に逓倍します。出力上のデータをキャプチャするためのデータ・クロック出力(DCO)と、新しい出力バイトを通知するためのフレーム・クロック出力(FCO)を備えています。個々のチャンネルにパワーダウン機能がサポートされており、全てのチャンネルがディセーブル状態の時は2mW(typ)未満しか電力を消費しません。このADCは、柔軟性を最大限に高め、システム・コストを最小限に抑えることを目的とした、プログラマブルな出力クロック、データ・アライメント、デジタル・テスト・パターン生成などの複数の機能を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、決まった擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェース(SPI)を介して入力することも可能です。

AD9253はRoHS準拠、48ピンLFCSPパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されています。またこの製品はUS特許によって保護されています。


製品ハイライト
  1. 小さなフットプリント。4個のADCを小型の省スペース・パッケージに収納。
  2. 125MSPSでチャンネルあたり110mWの低消費電力、スケーラブルな消費電力オプション。
  3. 12ビット、クワッドADCのAD9633とピン互換。
  4. 使いやすい。最大500MHzの周波数で動作するデータ・クロック出力(DCO)を備え、ダブル・データ・レート(DDR)動作に対応。
  5. 柔軟性。SPI制御は、特定のシステム条件を満たす広範囲で柔軟な機能を提供。

アプリケーション

  • 医用画像処理 / 非破壊用超音波
  • 直交無線受信器
  • ダイバーシティ無線受信器
  • 光ネットワーク
  • テスト装置

AD9253
A/Dコンバータ、14ビット、80 / 105 / 125MSPS、クワッド、1.8V、シリアルLVDS出力
AD9253 Functional Block Diagram AD9253 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 3

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 11

技術記事 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 1
ADL5562 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、3.3 GHz
クロックIC 9
AD9510 新規設計に推奨 クロック分配器、1.2 GHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、8出力
AD9511 新規設計に推奨 クロック分配器、800MHz、PLL内蔵、分周器内蔵、遅延調整、5出力
AD9512 新規設計に推奨 2つの1.6GHz入力、分周器、遅延調整機能、5つの出力を備えた1.2GHzクロック分配IC
AD9513 新規設計に推奨 クロック分配IC、800 MHz、分周機能、遅延調整機能、3出力
AD9514 新規設計に推奨 クロック分配IC、1.6GHz、分周器、遅延調整、3出力
AD9515 新規設計に推奨 1.6 GHZクロック分配IC、ドライバ、遅延調整、2出力
AD9523 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、14出力、低ジッタ
AD9523-1 新規設計に推奨 クロック生成器、低ジッタ、14LVPECL/LVDS/HSTL/29LVCMOS出力
AD9524 新規設計には非推奨 クロック・ジェネレータ、6出力、デュアル・ループ
可変ゲイン・アンプ(VGA) 2
AD8334 製造中 可変ゲイン・アンプ、超ローノイズ・プリアンプ/プログラマブルRIN内蔵、クワッド
ADL5202 製造中止 VGA(可変ゲイン・アンプ)、デジタル制御、広ダイナミック範囲、高速
差動アンプ 3
ADA4927-2 新規設計に推奨 差動アンプ、ADC ドライバ、超低歪み、電流帰還型
ADA4937-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、超低歪み、差動(デュアル)
ADA4938-2 新規設計に推奨 ADCドライバ、差動、超低歪み、デュアル
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

ツールを開く

AD9253 IBIS Model 1

Visual Analog

VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。

ツールを開く

AD9253 Simulink ADIsimADC Model

ツールを開く

評価用キット

eval board
HSC-ADC-EVALCZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • FIFO深さ:64kB
  • シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
  • VisualAnalog® ソフトウェアで使用
  • Virtex-4 FPGAベースのキット
  • ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
  • 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
  • 各チャンネルはDDRのエンコード・レート

製品詳細

HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。

eval board
EVAL-AD9253

AD9253 Evaluation Board

製品詳細

The AD9253CE01A is an evaluation board for the AD9253-125 and the AD9633-125, quad 14 and 12-bit ADCs. This reference design provides all of the support circuitry required to operate the devices in their various modes and configurations. It is designed to interface directly with the HSC-ADC-EVALC data capture card, allowing users to download captured data for analysis. The Visual Analog software package, which is used to interface with the device's hardware, allows users to download captured data for analysis with a user-friendly graphical interface. The SPI Controller software package is also compatible with this hardware, and allows the user to access the SPI programmable features of the AD9253 and AD9633. User guide UG-328 provides documentation and instructions to configure the device for performance evaluation in the lab. (WIKI Site)


The AD9253 and AD9633 data sheets provide additional information related to device configuration and performance, and should be consulted when using these tools. All documents and Visual Analog and SPI Controller are available at the High Speed ADC Evaluation Boards page. For additional information or questions, please email highspeed.converters@analog.com.

HSC-ADC-EVALCZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
High_Speed_ADC_evalboard_05
EVAL-AD9253
AD9253 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品