AD5755
新規設計には非推奨D/Aコンバータ、16ビット、4mA~20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.32
製品情報
- 16/12ビット分解能でモノトニシティ保証
- 熱管理のためのダイナミック・パワー制御機能
- 電流と電圧出力ピンは単一端子で接続可能
- 出力電流範囲:0mA~20mA、4mA~20mA、または0mA~24mA、総合未調整誤差(TUE):±0.05%(max)
- 電圧出力範囲:0~5V、0~10V、±5V、±10V、総合未調整誤差(TUE):±0.04%(max)
- ユーザ・プログラマブルなオフセットとゲインの調整
- 診断機能内蔵
- リファレンス電圧を内蔵(±5ppm/℃typ)
- 温度範囲:-40℃~+105℃
AD5755は、クワッド、電圧および電流出力のDACで、-26.4V~+33Vの電源電圧で動作します。内蔵のダイナミック・パワー制御は、電流モードでのパッケージ・パワーの消費を最小化します。これは、チップの消費電力を最小化するために最適化されたDC/DCブースト・コンバータを使って、7.4V~29.5Vの出力ドライブ用の電圧を安定化させることで達成されます。
この製品は、汎用3線シリアルインターフェースを使用しており、このインターフェースは最大30MHzのクロックレートで動作し、標準のSPI®、QSPI™、MICROWIRE™、DSPおよびマイクロ・コントローラなどのインターフェース規格と互換性を備えています。また、このインターフェースは、オプションでCRC-8のパケット誤差チェック機能を特長としており、インターフェース上の動作をモニタするウオッチドッグ・タイマも備えています。
製品のハイライト
- 熱管理のためのダイナミック・パワー制御機能
- 16ビット性能
- マルチチャンネル
アプリケーション
- プロセス制御
- アクチュエータ制御
- PLCs
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 2
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 2
デバイス・ドライバ 2
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5755ACPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD5755ACPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD5755BCPZ | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD5755BCPZ-REEL7 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 23, 2014 - 14_0041 AD5755/AD5735, AD5757/AD5737 and AD5755-1: Change to PEC, Readback Operation and Recommended External Diode |
||
| AD5755ACPZ | ||
| AD5755ACPZ-REEL7 | ||
| AD5755BCPZ | ||
| AD5755BCPZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2 | ||
| ADP2302 | 製造中 | ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、2A |
| ADP2303 | 製造中 | ステップダウンDC-DCスイッチング・レギュレータ、3A |
| デジタル・アイソレータ 3 | ||
| ADUM1410 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル |
| ADUM1411 | 製造中 | デジタル・アイソレータ、4チャンネル |
| ADUM1400 | 製造中 | 4チャンネル・デジタル・アイソレータ(4/0チャンネル方向性) |
| 電圧リファレンス 3 | ||
| ADR435 | 製造中 | 電圧リファレンス、超低ノイズ、XFET®、電流シンク / ソース能力有 |
| ADR445 | 製造中 | 電圧リファレンス、出力電圧5.0V、LDO型 XFET®、超低ノイズ、電流シンク / ソース機能付き |
| ADR02 | 製造中 | 超コンパクト高精度5.0V電圧リファレンス |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD5755-1 | 製造中 | D/Aコンバータ、16ビット、4-20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御、HART信号の接続機能 |