AD5676R
製造中D/Aコンバータ、16ビット、オクタル、2ppm/℃リファレンス内蔵、SPIインターフェース、nanoDAC+
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.26
製品情報
- 高性能
- 高相対精度(INL):±3LSB(max)@16ビット
- 総合未調整誤差(TUE):FSRの0.14%(max)
- オフセット誤差:±1.5mV(max)
- ゲイン誤差:FSRの±0.06%(max)
- 広い動作範囲
- 温度範囲:-40°C+125°C
- 電源電圧:2.7V~5.5V
- 容易な実行
- ユーザー選択可能なゲイン:1又は2(GAINピン/ゲイン・ビット)
- 1.8Vロジック互換
- 50MHzリードバック又はデイジーチェーン付きSPI
- 20ピン、RoHS準拠のTSSOP/LFCSPパッケージ
AD5672R / AD5676Rは低消費電力、オオクタル、12ビット / 16ビットのバッファ付き電圧出力DACです。これらの製品は2.5V、2ppm/°Cの内部リファレンス(デフォルトでイネーブルになります)とフルスケール出力を2.5V(ゲイン=1)あるいは5V(ゲイン=2)に切り替えられるゲイン選択ピンを備えています。これらの製品は単電源2.7V~5.5Vで動作し、単調増加性が設計保証されています。パッケージは20ピンTSSOPと20ピンLFCSPを採用しています。
AD5672R / AD5676Rは又パワーオン・リセット回路とRSTSELピンを備えているので、DAC出力をゼロ又は中間点にしてパワーアップし、有効な書込みがあるまでこの出力状態を維持します。各デバイスはパワーダウン機能を備えているので、パワーダウン・モード時にはデバイスの消費電流が3Vで1µAに減ります。
製品のハイライト
- 高相対精度(INL)
AD5672R(12ビット):±1LSB(max)
AD5675R(16ビット):±3LSB(max) - 低ドリフト、2.5Vリファレンスを内蔵
アプリケーション
- オプティカル・トランシーバ
- 基地局の電源アンプ
- プロセス制御(プログラマブル・ロジック・コントロール [PLC] I/Oカード)
- 工業用オートメーション
- データ・アクイジション・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 3
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD5676RACPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD5676RACPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD5676RARUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5676RARUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5676RBCBZ-RL | 16-ball WLCSP (2.473 mm x 2.373 mm x 0.60 mm) | ||
| AD5676RBCPZ-REEL7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD5676RBCPZ-RL | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD5676RBRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD5676RBRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 9, 2018 - 18_0020 AD5675/76 and AD5671/72/75/76R Timing Spec Updates |
||
| AD5676RACPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5676RACPZ-RL | 製造中 | |
| AD5676RARUZ | 製造中 | |
| AD5676RARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5676RBCPZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD5676RBCPZ-RL | 製造中 | |
| AD5676RBRUZ | 製造中 | |
| AD5676RBRUZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
Mbed サポート 4
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| リニア・レギュレータ 1 | ||
| ADP7102 | 新規設計に推奨 | リニア・レギュレータ(LDO)、20V、300mA、CMOS、低ノイズ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD5676R
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
Precision DAC Error Budget ToolIBISモデル 3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。