LTM4668
新規設計に推奨クワッドDC/DC µModuleレギュレータ、設定可能1.2A出力アレイ付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.87
製品情報
- クワッド出力降圧µModuleレギュレータ、出力チャンネルあたり1.2A
- 広い入力電圧範囲:2.7V~17V
- 0.6V~1.8V出力電圧
- チャンネルあたり出力電流1.2A DC、並列接続可能
- ±1.5%全出力電圧レギュレーション
- 100%デューティ・サイクル動作
- 電流モード制御、高速過渡応答
- 外付け周波数同期
- 選択可能バースト・モード®動作
- パワー・グッド・インジケータ
- 過電流、電流および温度からの保護
- 6.25mm x 6.25mm x 2.1mm BGAパッケージ
- LTM4668Aとピン互換(0.6V~1.8V出力、2.25MHz)。
LTM4668はクワッドDC/DC降圧µModule(マイクロモジュール)レギュレータで、出力あたり1.2AのDC電流を提供します。出力は、最大4.8Aまでアレイで並列化できます。パッケージには、スイッチング・コントローラ、パワー電界効果トランジスタ、インダクタ、その他の部品が含まれています。LTM4668は2.7V~17Vの入力電圧範囲で動作し、出力電圧範囲0.6V~1.8Vをサポートしています。バルク入出力コンデンサしか必要ありません。このデバイスは、周波数同期、多相動作、選択可能バーストモード動作、100%デューティ・サイクル、低IQ動作をサポートしています。スイッチング周波数が高い電流モード・アーキテクチャにより、安定度を保ったままラインや負荷の変動に対して非常に高速な過渡応答を実現します。
故障保護機能には、過電圧、過電流と過熱の保護が含まれます。電力モジュールは、省スペースの熱強化型6.25mm × 6.25mm × 2.1mm BGAパッケージに収められています。LTM4668はRoHS準拠の端子仕上げで提供されます。
アプリケーション
- テレコム、ネットワークおよび産業用機器
- マルチレール・ポイント・オブ・ロード・レギュレーション
- FPGA、DSPおよびASICアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ブック & eBook 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTM4668EY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.10mm) | ||
| LTM4668IY#PBF | 49-Lead BGA (6.25mm x 6.25mm x 2.10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 12, 2023 - 23_0160 LTM4668A/LTM4668 Data Sheet Revision |
||
| LTM4668EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4668IY#PBF | 製造中 | |
|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
| LTM4668EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4668IY#PBF | 製造中 | |
|
3 20, 2020 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LTM4668EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4668IY#PBF | 製造中 | |
|
2 28, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
| LTM4668EY#PBF | 製造中 | |
| LTM4668IY#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTM4668
- LTM4668A
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTM4668
- LTM4668A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。