ADuM5020

新規設計に推奨

低放射の 500 mW 絶縁型 DC/DC コンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 出力電流:100mA(ADuM5020)
  • 出力電流:60mA(ADuM5028)
  • 2 層基板に対する最大負荷状態で CISPR22 クラスB 放射制限に適合
  • 最小沿面距離 7.8 mm の 16 ピン SOIC パッケージ
  • 最小沿面距離 8.3 mm の 8 ピン SOIC_IC パッケージ
  • 高温動作: 最高 125 °C
  • 安全性と規制に対する認定
    • UL 認定(申請中)
      • 1 分間で 3000 V rms、UL 1577 規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
    • VDE 適合性認定(申請中)
      • VDE V 0884-10
      • VIORM = 565 V ピーク
    • GB4943.1-2011 に準拠する CQC 認定(申請中)
ADuM5020
低放射の 500 mW 絶縁型 DC/DC コンバータ
ADuM5020 Functional Block Diagram ADuM5020 Pin Configuration
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADuM5020

ADuM5020 評価用ボード

機能と利点

  • ADuM5020 と、isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
  • 低放射の 2 層基板、CISPR22/EN55022 クラスB に適合
  • 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADuM5020 VDDP ピンに 5 V を供給
  • 5 V 入力動作、 5 V または 3.3 V 出力動作
  • 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
    • 6 V ~ 9 V の電源
    • 5 V の直接電源
    • ボード外 PDIS 制御
    • 絶縁型出力電源

製品詳細

EVAL-ADUM5020EBZ を使用することで、ADuM5020 絶縁電源ソリューションを評価できます。 ADuM5020 を使用することで、500 mW アプリケーションにおいて絶縁型 DC/DC コンバータを設計および構築する必要がなくなります。 また、iCoupler® チップ・スケール・トランス技術を DC/DC コンバータの誘導性部品に採用し、 小型の絶縁ソリューションとなっています。

アナログ・デバイセズの iCoupler 技術をベースにした ADuM5020 DC/DC コンバータは、絶縁された安定化電源となります。フェライト・ビーズを使用した 2 層プリント基板(PCB)の負荷が最大の状態で、CISPR22/EN55022 クラスB の放射制限を十分に満たします。 表 1 に、使用可能な供給電圧と関連する出力電流レベルを示します。

ADuM5020 または ADuM6020 の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADuM5020 または ADuM6020 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。

EVAL-ADuM5020
ADuM5020 評価用ボード
EVAL-ADUM5020EBZANGLE EVAL-ADUM5020EBZ Image EVAL-ADUM5020EBZBOTTOM

リファレンス・デザイン

CN0565 01 new
CN0565 Circuits from the Lab®

LAST TIME BUY: Electrical Impedance Tomography Measurement System

機能と利点

The CN0565 is scheduled for obsolescence; for continued reference to this design, please see application note AN-2632. The recommended alternative for this is the AD-IMP2501-SL.

  • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable;
  • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
  • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
  • Open Source Image Recreation Algorithms
  • Isolated Power and Digital Domains from the Host
  • Arduino Form Factor Compatible
CN0419
Universal Serial Bus (USB) Peripheral Isolator Circuit 
USB Cable Isolator Circuit
EVAL-CN0419-EBZ Evaluation Board
EVAL-CN0419-EBZ Evaluation Board - Top View
EVAL-CN0419-EBZ Evaluation Board - Bottom View
CN0565
LAST TIME BUY: Electrical Impedance Tomography Measurement System
CN0565 01 new
EVAL-CN0565-ARDZ
EVAL-CN0565-ARDZ - Top View
EVAL-CN0565-ARDZ - Bottom View
EVAL-CN0565-ARDZ with Test Board
CN0422
Galvanic Isolation of the HDMI 1.3a Protocol Using iCoupler® Isolation Technology 
Simplified Circuit Diagram for EVAL-CN0422-EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品