RF LNA(低噪声放大器)
ADI公司的射频低噪声放大器(RF LNA)具备超低噪声和超高线性度特性。许多设计采用自偏置拓扑结构,且内部匹配至50 Ω。其应用范围广泛,涵盖电信、仪器仪表和航空航天领域。所有ADI RF LNA均在整个频率、温度和电源电压范围内提供额定性能。
查看产品选型表
Viewing:
分类产品
ADL8130
推荐用于新设计
GaAs, pHEMT, MMIC, 0.01GHz to 8GHz, Low Noise Amplifier
ADL7075
推荐用于新设计
100MHz 至 31GHz、高生存能力、低噪声放大器
ADL8124
推荐用于新设计
1GHz 至 20GHz,低噪声放大器,集成温度传感器和使能功能
ADL8113
推荐用于新设计
10MHz 至 12GHz 低噪声放大器,带有 10MHz 至 14GHz 旁路开关
ADL8154
推荐用于新设计
低相位噪声放大器,10 MHz 至 6 GHz
HMC3587
推荐用于新设计
HBT增益模块MMIC放大器,4 - 10 GHz
ADL8103
推荐用于新设计
6 GHz 至 12 GHz 的高输入生存能力低噪声放大器
ADL8101
推荐用于新设计
10 kHz to 22 GHz, Ultrawideband, Low Noise Amplifier
HMC3653
推荐用于新设计
HBT增益模块MMIC放大器,7 - 15 GHz
ADL8140
推荐用于新设计
10 GHz 至 18 GHz 低噪声放大器
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}