MAXM17635
推荐用于新设计4.5V至36V、2A、喜马拉雅uSLIC降压型电源模块
高效同步Buck调节器提供高性能、宽温度范围及小尺寸之间的完美平衡。
- 产品模型
- 2
概述
- 容易使用
- 4.5V至36V较宽输入电压
- 0.9V至12V可调节输出电压范围(MAXM17635)
- 3.3V和5V固定输出电压版本(MAXM17633和MAXM17634)
- 400kHz至2.2MHz可调节频率,带外部时钟同步
- ±1.2%反馈电压精度
- 输出电流高达2A
- 内部补偿
- 全陶瓷电容设计
- 高效
- 可选的PWM、PFM或DCM工作模式
- 关断电流仅为2.8μA(典型值)
- 灵活的设计
- 可编程软启动和预偏置启动
- 漏极开路电源就绪输出(低电平有效RESET引脚)
- 可编程EN/UVLO门限
- 工作可靠
- 打嗝模式过流保护
- 过温保护
- -40°C至+125°C工作环境温度/-40°C至+150°C结温
- 坚固耐用
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
- 符合跌落、冲击和振动标准:JESD22-B103、B104、B111
喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持低温升、小尺寸、更简单的电源方案。MAXM17633、MAXM17634和MAXM17635为高频、同步降压型DC-DC转换器模块系列,模块集成控制器、MOSFET、补偿元件和电感,工作在较宽输入电压范围。模块工作在4.5V至36V输入电压范围,提供高达2A输出电流。MAXM17633和MAXM17634分别为3.3V和5V固定输出模块,MAXM17635为可调节输出(0.9V至12V)模块。电源模块大大降低设计复杂度和制造风险,提供真正的即插即用电源方案,缩短上市时间。
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块采用峰值电流模式控制方法。为降低输入浪涌电流,器件提供可编程软启动时间。
MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块采用薄型、小尺寸、24引脚、4mm x 4mm x 1.75mm、uSLIC™封装。
应用
- 工业控制电源
- 通用负载点电源
- 配电稳压器
- 基站电源
- 可编程逻辑控制器
- 高压单板系统
参考资料
数据手册 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXM17635AMG+ | 24-Lead eMGA (4mm x 4mm x 1.55mm) | ||
| MAXM17635AMG+T | 24-Lead eMGA (4mm x 4mm x 1.55mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
ADI Power Studio™ Designer
ADI Power Studio™ Designer is the next-generation tool for IC-level, power supply design, guiding engineers to faster, validated solutions.
Open Tool评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXM17635的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论